AC-DC-Netzgeräte

PD

AC/DC Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
PD

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • Wide range input (88-265VAC)
  • High efficiency 90% (typ)
  • Conducted EMC: EN60950, EN55022-B
  • CSA950, UL1950
  • N + 1 redundant parallel operation
  • High reliability
  • 1 year warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PD 600-230-48 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Ausgelaufene Produkt
PD 600-230-48/PO1 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Ausgelaufene Produkt
PD 800A-230-48 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ausgelaufene Produkt
PD 800A-230-48/C01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ausgelaufene Produkt
PD 800A-230-48/P01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ausgelaufene Produkt
PD 800A-230-48/SC01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Ausgelaufene Produkt
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP