Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Ihre E-mail:
     

Land:

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

CUS600M

NEU3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
CUS600M

Die äußerst kompakten AC-DC-Netzgeräte der CUS600M Serie sind mit den Ausgangsspannungen 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V und 48V und Abmessungen von 3 x 5 Zoll nach Industriestandard erhältlich. Bei forcierter Kühlung liefern die Geräte 600 Watt Ausgangsleistung, bei Konvektionskühlung 400 Watt mit 600 Watt Spitzenleistung.

Das CUS600M kann sowohl in Schutzklasse I- als auch in Schutzklasse II- Anwendungen (ohne Schutzleiter) eingesetzt werden, hat bis zu 96% Wirkungsgrad und eine Leerlaufleistungsaufnahme von weniger als 0,5W wenn der Ausgang abgeschaltet ist. Ein Standby-Ausgang mit 5V / 2A, Remote On/Off, Remote Sense und ein Power Good-Signal sind standardmäßig eingebaut. Ein Gehäuse mit integriertem Lüfter ist optional lieferbar.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgeführte und abgestrahlte Störungen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberwellen sowie IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für die Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizingeräte (Typ B und BF), Geräte für die häusliche Krankenpflege, Dentalgeräte, Rundfunk, Prüf- und Messgeräte sowie professionelle Audiogeräte und Industrieausrüstung.

Features

  • 400W (600W Spitze) konvektionsgekühlt 
  • 600W mit forcierter Kühlung
  • Medizinische Zertifizierungen (2 x MOPP)  
  • Klasse B - leitungsgeführte und abgestrahlte EMI 
  • Geeignet für Anlagen der Schutzklasse I und II  
  • Kompakte 3 x 5 x 1,46" Abmessungen 
  • Gehäuse mit Lüfter & weitere Optionen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-12/EF 600 12V / 5A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-12 600 12V / 50A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-19 600.4 19V / 31.6A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-19/EF 600.4 19V / 31.6A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-24 600 24V / 25A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-24/EF 600 24V / 25A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-28 602 28V / 21.5A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-28/EF 602 28V / 21.5A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-32 601.6 32V / 18.8A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-32/EF 601.6 32V / 18.8A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-36 601.2 36V / 16.7A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-36/EF 601.2 36V / 16.7A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-48 604.8 48V / 12.6A
Open Frame neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS600M-48/EF 604.8 48V / 12.6A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

600W-Netzteile für Medizin und Industrie mit integriertem Lüfter für einfache Kühlung
lesen

600W Klasse I und Klasse II 3"x 5" medizinische und industrielle Stromversorgungen bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96%
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die äußerst kompakten AC-DC-Netzgeräte der CUS600M Serie sind mit den Ausgangsspannungen 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V und 48V und Abmessungen von 3 x 5 Zoll nach Industriestandard erhältlich. Bei forcierter Kühlung liefern die Geräte 600 Watt Ausgangsleistung, bei Konvektionskühlung 400 Watt mit 600 Watt Spitzenleistung.

Das CUS600M kann sowohl in Schutzklasse I- als auch in Schutzklasse II- Anwendungen (ohne Schutzleiter) eingesetzt werden, hat bis zu 96% Wirkungsgrad und eine Leerlaufleistungsaufnahme von weniger als 0,5W wenn der Ausgang abgeschaltet ist. Ein Standby-Ausgang mit 5V / 2A, Remote On/Off, Remote Sense und ein Power Good-Signal sind standardmäßig eingebaut. Ein Gehäuse mit integriertem Lüfter ist optional lieferbar.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgeführte und abgestrahlte Störungen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberwellen sowie IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für die Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizingeräte (Typ B und BF), Geräte für die häusliche Krankenpflege, Dentalgeräte, Rundfunk, Prüf- und Messgeräte sowie professionelle Audiogeräte und Industrieausrüstung.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP