Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
TDK-Lambda erweitert seine Open-frame Baureihe ZWS um ein neues Modell mit Überspannungskategorie III (OVCIII) nach der EN 62477-1. Das neue Gerät mit einer Ausgangsspannung von 24 V und 10 A Nennstrom ist mit der OVCIII für besondere Anwendungsfelder im Bereich Fabrik-Automation konzipiert. Ein typisches Anwendungsbeispiel hierfür sind Steuerungen für Roboter und andere intelligente Produktionsanlagen für Industrie 4.0. Das Netzteil lässt sich über einen Trimmer im Bereich von 21,6 V bis 26,4 V einstellen und arbeitet mit dem üblichen Weitbereichseingang von 85-265 V AC.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
| Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWS240RC-24 | 240W |
24Vdc / 10Adc |
Open Frame pcb | Anfragen |
|
| Produktnummer | |
|---|---|
| ZWS240RC-24 | |
| Leistung | 240W |
| Ausgänge |
24Vdc / 10Adc |
| Bauform | Open Frame pcb |
| Status |
|
| Stock Level | Anfragen |
| pdf Datenblatt anzeigen |
|
| Angebot/Muster anfordern | |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
EN 62477-1 compliant 240W model added to industrial power supply series
lesen