AC-DC-Netzgeräte

CUS350M

AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
CUS350M

Ausgelegt für 350W mit Konvektionskühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS350M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS350M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die bevorzugten "/ F" Suffix Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.5A und eine Lüfterversorgung von 12V und 0.3A, Remote Sense, Remote On/Off und ein isoliertes Ausgangsüberwachungssignal.

Features

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP) zugelassen
  • 350W Leistung bei Konvektionskühlung
  • niedrige Einbauhöhe (40 mm)
  • geringe Leerlaufleistungsaufnahme (<0.5W)
  • 5V Hilfsspannung & 12V Lüfterversorgung (sog. F-option)
  • Betrieb des Schaltnetzteils ist bis zu einer Einsatzhöhe von 5.000m möglich

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-12/F 414 12V / 34.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-18/F 414 18V / 23A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-24/F 420 24V / 17.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-36/F 414 36V / 11.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-48/F 417.6 48V / 8.7A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue effiziente 350 W-Netzteile mit Konvektionskühlung für Medizin und ITE
lesen

350W convection cooled power supply is certified for both medical and ITE use
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Ausgelegt für 350W mit Konvektionskühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS350M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS350M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die bevorzugten "/ F" Suffix Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.5A und eine Lüfterversorgung von 12V und 0.3A, Remote Sense, Remote On/Off und ein isoliertes Ausgangsüberwachungssignal.

weitere Informationen

PAGE TOP