+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

CUS250/LD

AC-DC-Netzgerät

Designt für den Einsatz in der Konsumgüterindustrie, in LED-Beleuchtungssystemen, im Rundfunk , in der IT sowie in der Prüf- und Messtechnik, liefern die extrem flachen (30mm) CUS250LD-Netzteile 250W und kommen dabei ohne Zwangsbelüftung aus. Die Netzgeräte-Serie ist in Nennausgangsspannungen mit 3.3V, 4.2V, 5V, 12V oder 24Vdc erhältlich und ermöglicht einen ±10% Einstellbereich.
 

Features

  • hoher Wirkungsgrad - bis zu 90%
  • kompaktes Schaltnetzteil
  • sehr flach - nur 30mm hoch
  • Weitbereichseingang (AC)
  • Konvektionskühlung
  • Verwendung hochwertiger Bauteile
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS250LD-3 165 3.3V / 50A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS250LD-4 210 4.2V / 50A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS250LD-5 250 5V / 50A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS250LD-12 252 12V / 21A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS250LD-24 252 24V / 10.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

30 mm flache 250 W-Einbaunetzteile mit Konvektionskühlung
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Designt für den Einsatz in der Konsumgüterindustrie, in LED-Beleuchtungssystemen, im Rundfunk , in der IT sowie in der Prüf- und Messtechnik, liefern die extrem flachen (30mm) CUS250LD-Netzteile 250W und kommen dabei ohne Zwangsbelüftung aus. Die Netzgeräte-Serie ist in Nennausgangsspannungen mit 3.3V, 4.2V, 5V, 12V oder 24Vdc erhältlich und ermöglicht einen ±10% Einstellbereich.
 

weitere Informationen

PAGE TOP