AC-DC-Netzgeräte

ZWS-BP

AC-DC-Netzgerät

Die ZWS-BP Open-Frame-Netzteile der nächsten Generation gibt es in den zwei Leistungsklassen 150W und 240W. Beide sind mit 200% Spitzenleistung ausgestattet - ideal geeignet für Anwendungen im industriellen Druckbereich oder zum Antrieb von Gleichstrommotoren. Die Geräte benötigen keinen externen Luftstrom und besitzen eine fünfjährige Garantie. Die konservativ bewerteten Geräte haben darüber hinaus eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.

Features

  • 200% Spitzenleistung für 5s
  • 30% kleiner & leichter als die Vorgängergeneration
  • Zulässige Betriebstemperatur -10 bis +70°C
  • sehr lange Elko Lebensdauer (50°C Volllast)
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BP-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS240BP-24 240 24V / 10A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BP-36 151.2 36V / 4.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS240BP-36 241.2 36V / 6.7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BP-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS240BP-48 240 48V / 5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Langlebige Leiterplatten-Netzteile mit bis zu 200% Spitzenleistung!
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die ZWS-BP Open-Frame-Netzteile der nächsten Generation gibt es in den zwei Leistungsklassen 150W und 240W. Beide sind mit 200% Spitzenleistung ausgestattet - ideal geeignet für Anwendungen im industriellen Druckbereich oder zum Antrieb von Gleichstrommotoren. Die Geräte benötigen keinen externen Luftstrom und besitzen eine fünfjährige Garantie. Die konservativ bewerteten Geräte haben darüber hinaus eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.

weitere Informationen

PAGE TOP