AC-DC-Netzgeräte

SWS600/1000L

AC-DC-Netzgerät
SWS600/1000L

Diese gefragten SWS600L/1000L Schaltnetzgeräte mit Ausgangsleistungen von 600 und 1000W lassen sich in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -40 (Start up) bis 74 °C betreiben. Der temperaturgesteuerte Lüfter empfiehlt sich durch seine geringere Schallemission für die Labor- und Messtechnik. Neben dem IEC 60950-1 Sicherheitsstandard erfüllt das SWS1000L die medizinische Zertifizierung gemäß IEC 60601-1.

Features

  • Low Cost-Netzteil
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Eingangstransientenschutz IEC61000-4
  • geschlossenes Gehäuse
  • Betriebstemperatur -40°C bis +74°C (L-Modelle )
  • globale Sicherheitszulassungen u.a. 2 MoPP (SWS1000L)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-3 396 3.3V / 120A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-3 660 3.3V / 200A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-5 600 5V / 120A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-5 1000 5V / 200A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-12 636 12V / 53A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-12 1056 12V / 88A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-15 645 15V / 43A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-15 1050 15V / 70A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-24 648 24V / 27A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-24 1056 24V / 44A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-36 648 36V / 18A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-36 1044 36V / 29A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-48 624 48V / 13A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-48 1056 48V / 22A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS600L-60 600 60V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-60 1020 60V / 17A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
SWS1000L-60 1020 60V / 17A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Diese gefragten SWS600L/1000L Schaltnetzgeräte mit Ausgangsleistungen von 600 und 1000W lassen sich in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -40 (Start up) bis 74 °C betreiben. Der temperaturgesteuerte Lüfter empfiehlt sich durch seine geringere Schallemission für die Labor- und Messtechnik. Neben dem IEC 60950-1 Sicherheitsstandard erfüllt das SWS1000L die medizinische Zertifizierung gemäß IEC 60601-1.

weitere Informationen

PAGE TOP