Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  AC-DC Modul zur Leistungsfakto...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC Modul zur Leistungsfaktorkorrektur bietet bis zu 1512W in einem Full-Brick-Gehäuse für Distributed Power Architectures mit hohen Spannungen

veröffentlicht : 24 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung des Full Brick Power-Moduls PF1500B-360 von TDK-Lambda bekannt, das bis zu 1512 W liefern kann. Das Netzteil hat einen Leistungsfaktor von 0,98 und liefert eine geregelte, nicht isolierte Spannung von 360Vdc aus einem AC-Eingang. Das PF1500B-360 kann zur Ansteuerung von DC-DC-Modulen mit isoliertem Hochspannungseingang in einer Distributed Power Architektur oder von Lasten verwendet werden, die einen DC-Hochspannungseingang benötigen. Zu den Anwendungen gehören die Halbleiterfertigung, LED-Beleuchtungen und kundenspezifische Stromversorgungslösungen mit Leistungsmodulen.

Mit einem Eingang von 170 bis 265Vac liefert der PF1500B-360 1512W und 1008W bei einem Betrieb von 85 bis 265Vac. Der Wirkungsgrad von 96,5% gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei Baseplate-Temperaturen von bis zu +100°C und bei Umgebungstemperaturen von -40 bis +85°C. Das Modul hat die branchenübliche Größe eines Full-Brick-Gehäuses mit einer Länge von 116,8 mm, einer Breite von 61 mm und einer Höhe von 12,7 mm für Anwendungen mit niedrigem Profil.

Standardmäßig bietet das PF1500B-360 eine Hilfsspannung von 10 - 16V 10mA, Remote on/off und ein Inverter-Good-Signal. Eine Enable-Funktion ist verfügbar, um isolierte DC-DC-Wandler zu aktivieren, wenn die Ausgangsspannung größer als 360Vdc ist, um die Ausgangsanstiegszeiten zu synchronisieren. Eine Parallelschaltung mit Stromaufteilung von bis zu drei Modulen ist für zusätzliche Ausgangsleistung möglich.

Die Isolation von Eingang und Ausgang zur Grundplatte beträgt 2.500Vac. Das PF1500B-360 ist nach den Normen IEC/EN/CSA/UL 62368-1 zertifiziert und verfügt über die CE/UKCA-Kennzeichnung gemäß den EU-Richtlinien für Niederspannung, EMV und RoHS sowie den britischen Vorschriften. Mit externen Schaltkreisen erfüllt der PF1500B-360 die abgestrahlten und leitungsgebundenen Störaussendungen und entspricht den Standards nach IEC 61000-4.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP