Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

PSS/PSD

DC-DC Converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
PSS/PSD

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • Compact Footprint/Low Profile
  • 5,12,24 & 48V Inputs
  • 3.3 to 30V* Single, + 12 to 15V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • -40 to +85C Operating Temperature
  • RoHS Compliant Design
  • Through Hole and SMT Design

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie

PAGE TOP