U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 10 Sep 2026
TDK Corporation (TSE:6762) brengt de TDK-Lambda TPF12500-385-serie op de markt. Deze niet-geïsoleerde driefase voedingen kunnen met een nominaal vermogen van 12,5 kW tot 13,1 kW leveren. Met een geregelde uitgangsspanning van 385 VDC en een rendement van 97,5 % is de serie ontworpen voor Distributed Power Architectures (DPA) en kan stroom leveren aan geïsoleerde hoge-spanning DC-DC-omvormers of DC-microgrids. Dankzij de lage interne verliezen volstaat een compacte en efficiënte oplossing voor thermisch beheer in de vorm van koeling door twee interne ventilatoren.
De TPF12500-modellen werken op een brede driefasige ingangsspanning van 360 tot 528 VAC in zowel een driehoeks- (Delta) als stervormige (Wye) configuratie. Hierdoor zijn ze wereldwijd inzetbaar, zijn dure step-down transformatoren overbodig en kunnen technici gemakkelijker een gebalanceerde fasebelasting behouden, wat ten goede komt aan de betrouwbaarheid van het systeem. Voor hogere vermogens kunnen maximaal twee voedingen parallel worden geschakeld via stroomverdeling in droop-modus. Technici kunnen zo de uitgangscapaciteit vergroten zonder het systeem opnieuw te hoeven ontwerpen.
Dankzij board-to-board connectoren en minimale bedrading verbetert de TPF12500 de systeemefficiëntie en beperkt hij elektrische verliezen, wat leidt tot betere thermische prestaties. Het lagere aantal kabels en mechanische aansluitingen zorgt voor meer ruimte en een hogere betrouwbaarheid, waardoor het aantal potentiële storingspunten door kabelmoeheid, losse verbindingen en trillingsgerelateerde defecten afneemt.
De TPF12500-modellen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder apparatuur voor de halfgeleiderproductie, datacenters, RF-vermogensversterkers in radars, industriële automatisering en burn-in- of andere testsystemen.
De TPF12500-serie is verkrijgbaar met geïsoleerde DC OK- en faseuitval-signalen, in-/uitschakeling op afstand, waarschuwing bij oververhitting en een stand-by voeding van 13 V / 0,2 A. De RS485 communicatie-interface maakt uitgebreide bewaking op afstand mogelijk voor realtime inzicht in belangrijke parameters zoals ingangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, ventilatorstoring en statussignalen. De voeding kan bij -20 °C koud opstarten en werken bij omgevingstemperaturen van -10 tot +40 °C. De behuizing van de TPF12500-serie meet 202,6 x 111,1 x 711,2 mm (B x H x D) en is geschikt voor gebruik in 3U-hoge racksystemen.
Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/UL/CSA/EN62368-1 en de apparaten zijn voorzien van de CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De apparaten voldoen tevens aan de EN55032-A-normen voor geleide en uitgestraalde emissies in het eindsysteem, aan de IEC 61000-4-normen voor immuniteit, en aan SEMI F47-0706 bij een nominale spanning van 480 VAC (criterium C). De voeding heeft een isolatiespanning van 2 kVAC tussen ingang en aarde en 2 kVAC tussen uitgang en aarde.
De TPF12500-serie is ontworpen om hoge schokken en trillingen te weerstaan, wat zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen.
Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda TPF12500-385 series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.
Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/tpf
-----
Belangrijkste toepassingen
Belangrijkste kenmerken en voordelen