Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PC

DC-DC Converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: CC-E  CC-P-E  
PC

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Toepassingen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie

PAGE TOP