Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iAA

15A POL DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
iAA

De iAA serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. Dit product, dat 33 x 13,5 mm meet, levert tot 15 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3 of 5 V. Het rendement bij vol vermogen is 94,5 %.

Eigenschappen

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile
     

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iAA05015A008V-001-R 11.25 0.75V - 3.63V / 15A Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De iAA serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. Dit product, dat 33 x 13,5 mm meet, levert tot 15 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3 of 5 V. Het rendement bij vol vermogen is 94,5 %.

Meer Informatie

PAGE TOP