De iBC serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. Dit product, dat 27,9 x 11,4 mm meet, levert tot 7 A vanuit een nominale ingangsspanning van 12 V. Het rendement bij vol vermogen is 93 %.
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details