Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

DDA

NIEUWE SERIE250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
DDA

De DDA DIN-rail gemonteerde, niet-geïsoleerde step-down converters zijn geschikt voor het creëren van extra hoge-stroom uitgangsspanningen vanuit een enkeluitgangs 24 V of 48 V AC-DC voeding. Deze zeer efficiënte, compacte serie kan overweg met een zeer breed bereik aan DC-ingangsspanningen en heeft een breed uitgangsbereik. Hierbij is er keuze uit modellen met één of twee uitgangen.

Eigenschappen

  • High Efficiency up to 95%
  • Wide Input Range, up to 9 to 53V
  • Up to 3.3 to 24V Output Adjustment
  • Narrow 36.5mm Width
  • Convection and Forced Air Cooled

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DDA325N-D2PN-1212-001 250 12V / 14A
-12V / 8A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
DDA500N-D2PP-1205-001 250 12V / 20A
5V / 20A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
DDA250N-S1PX-12-001 250 12V / 20A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

DIN-rail DC-DC voedingen met breed ingangsbereik en instelbare uitgang leveren tot 250 W per uitgang
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De DDA DIN-rail gemonteerde, niet-geïsoleerde step-down converters zijn geschikt voor het creëren van extra hoge-stroom uitgangsspanningen vanuit een enkeluitgangs 24 V of 48 V AC-DC voeding. Deze zeer efficiënte, compacte serie kan overweg met een zeer breed bereik aan DC-ingangsspanningen en heeft een breed uitgangsbereik. Hierbij is er keuze uit modellen met één of twee uitgangen.

Meer Informatie

PAGE TOP