De CC-P-E serie heeft eigenschappen die je niet vaak vindt bij laagvermogen DC-DC omzetters. Deze 15 W en 30 W producten hebben een ultralaag profiel, vijfzijdige afscherming, de mogelijkheid om parallel te verbinden, sequencing en een DC-good signaal. Versies zonder de metalen behuizing hebben een 1500 VDC isolatiespanning tussen in- en uitgang.
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details