PFH500F
500W AC-DC Power Module
De hoogrendement PFH500 serie AC-DC voedingsmodules met een 4" x 2,4" footprint worden gebruikt in omgevingen waar convectie- of geforceerde luchtkoeling niet haalbaar is. Deze PCB-gemonteerde voedingsmodules zijn geschikt voor buitenbehuizingen of vloeistofgekoelde toepassingen, accepteren een breed scala aan AC-ingangsspanningen en leveren een instelbare, geregelde 28 V-uitgangsspanning. Omdat de conductiegekoelde grondplaat bestand is tegen temperaturen van -40 °C tot 100 °C kunnen de voedingen werken bij hoge omgevingstemperaturen. Deze volgende generatie modules hebben ook een PMBus™ interface met lees-/schrijfmogelijkheid voor monitoring en programmering op afstand.
Eigenschappen
- 2.4 x 4” Brick Foot-print with Metal Case
- Load Share (optional)
- High Efficiency
- PMBus™
- Suitable for Conduction Cooling
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
Onderdeelnumme |
Vermogen (W) |
Output-info |
Constructie |
Staat |
Bekijk de datasheet (PDF) |
PFH500F-28-XXX-R |
504 |
28V / 18A
|
Brick |
 |
 |
Toets :
Huidig product
In de TDK-Lambda Newsroom
Compacte 504 W AC-DC conductiegekoelde voedingsmodule met PMBus™ communicatie
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/1039008722_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/1039004237_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/1039000267_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/1038996460_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/1038990927_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/1038985724_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/755425374_640.jpg
De hoogrendement PFH500 serie AC-DC voedingsmodules met een 4" x 2,4" footprint worden gebruikt in omgevingen waar convectie- of geforceerde luchtkoeling niet haalbaar is. Deze PCB-gemonteerde voedingsmodules zijn geschikt voor buitenbehuizingen of vloeistofgekoelde toepassingen, accepteren een breed scala aan AC-ingangsspanningen en leveren een instelbare, geregelde 28 V-uitgangsspanning. Omdat de conductiegekoelde grondplaat bestand is tegen temperaturen van -40 °C tot 100 °C kunnen de voedingen werken bij hoge omgevingstemperaturen. Deze volgende generatie modules hebben ook een PMBus™ interface met lees-/schrijfmogelijkheid voor monitoring en programmering op afstand.