Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbare Voedingen

Genesys™ 2U

3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
Genesys™ 2U

De Genesys™ 2U serie kan vermogens tot 5.200 W leveren en heeft hiermee de hoogste vermogensdichtheid voor een 2U rekhoogte. De voeding levert maximaal 600 V en 600 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. Wat betreft de ingangsspanning kunnen de units worden besteld voor enkelfase 170-265 VAC (alleen het 3,3 kW model), driefase 170-265 VAC of driefase 342-460 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.

Handling and Servicing Safety-Related Product Bulletin
 

Eigenschappen

  • High Power Density up to 5kW in 2U
  • Wide Range Inputs
  • Active Power Factor Correction
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • New! Global Commands for Serial RS232/RS-485 Interface
  • Auto-Re-Start/Safe-Start: User selectable
  • Last Setting Memory

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 8-400-1P230 3200 8V / 400A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 8-400-3P400 3200 8V / 400A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 8-600-3P400 4800 8V / 600A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 10-330-1P230 3300 10V / 330A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 10-330-3P400 3300 10V / 330A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 10-500-3P400 5000 10V / 500A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 15-220-1P230 3300 15V / 220A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 15-220-3P400 3300 15V / 220A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 16-310-3P400 4960 16V / 310A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 200-16.5-3P400 3300 16.5V / 200A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 20-165-3P400 3300 20V / 165A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN20-165-1P230 3300 20V / 165A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 20-250-3P400 5000 20V / 250A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 30-110-1P230 3300 30V / 110A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 30-110-3P400 3300 30V / 110A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 30-170-3P400 5100 30V / 170A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 40-85-1P230 3400 40V / 85A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 40-85-3P400 3400 40V / 85A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 40-125-3P400 5000 40V / 125A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 60-55-1P230 3300 60V / 55A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 60-55-3P400 3300 60V / 55A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 60-85-3P400 5100 60V / 85A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 80-42-1P230 3360 80V / 42A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 80-42-3P400 3360 80V / 42A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 80-65-3P400 5200 80V / 65A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 100-33-1P230 3300 100V / 33A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 100-33-3P400 3300 100V / 33A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 150-22-1P230 3300 150V / 22A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 150-22-3P400 3300 150V / 22A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 150-34-3P400 5100 150V / 34A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 200-16.5-IP230 3300 200V / 16.5A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 200-25-3P400 5000 200V / 25A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 300-11-1P230 3300 300V / 11A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 300-11-3P400 3300 300V / 11A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 400-13-3P400 5200 400V / 13A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 500-10-3P400 5000 500V / 10A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 600-5.5-1P230 3300 600V / 5.5A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 600-5.5-3P400 3300 600V / 5.5A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GEN 600-8.5-3P400 5100 600V / 8.5A
2U Rack Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De Genesys™ 2U serie kan vermogens tot 5.200 W leveren en heeft hiermee de hoogste vermogensdichtheid voor een 2U rekhoogte. De voeding levert maximaal 600 V en 600 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. Wat betreft de ingangsspanning kunnen de units worden besteld voor enkelfase 170-265 VAC (alleen het 3,3 kW model), driefase 170-265 VAC of driefase 342-460 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.

Handling and Servicing Safety-Related Product Bulletin
 

Meer Informatie