U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

i6A

250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter

Ideaal voor het creëren van extra hoge stroom uit een enkelvoudige 12 V, 24 V of 48 V AC-DC voeding zijn de zeer efficiënte i6A reeks van step-down converters. Het model i6A levert een stroom van maximaal 14A, het brede ingangsbereik model i6A4W levert een stroom van maximaal 20A, en de i6AN maakt het mogelijk om een negatieve spanningen met een stroom van 8A te leveren. Met een rendement van maximaal 98%, 1 / 16e brick-formaat DIP en SIP bieden deze niet geïsoleerde converters een kosteneffectieve oplossing met een instelbare uitgang spanning van 3,3 V tot 24V 8A (i6A), 3.3V tot 15V de 3.3V tot 40V (i6A-4W) en -3.3V aan -30V (i6A-N). De i6A serie is geschikt voor gebruik in medische, communicatie, industriële, testen en meten, broadcast en draagbare apparatuur.

i6A

Eigenschappen

  • Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
  • 250W in a DIP 1/16th Brick or SIP Package
  • Wide 9 to 40Vdc and 9 to 53Vdc Input
  • Very high Efficiency up to 98%
  • Wide Output Adjustment of up to 3.3 to 40V
  • Minimal External Components Needed

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
i6A24008A033V-N01-R 75W -3.3V - -30V / 8A Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
i6A24014A033V-001-R 250W 3.3V - 24V / 14A Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
i6A4W010A033V-001-R 250W 3.3V - 40V / 10A Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
i6A4W010A033V-0S1-R 250W 3.3V - 40V / 10A Open Frame pcb mount Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
i6A4W020A033V-001-R 250W 3.3V - 15V / 20A Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
i6A24008A033V-N01-R
Vermogen 75W
Output-info -3.3V - -30V / 8A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i6A24014A033V-001-R
Vermogen 250W
Output-info 3.3V - 24V / 14A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i6A4W010A033V-001-R
Vermogen 250W
Output-info 3.3V - 40V / 10A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i6A4W010A033V-0S1-R
Vermogen 250W
Output-info 3.3V - 40V / 10A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i6A4W020A033V-001-R
Vermogen 250W
Output-info 3.3V - 15V / 20A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

i6A videos

Range Overview Video

i6A 250W, 9-40V Input, Non-isolated DC-DC Converter Video

Range Overview Video

i-Series Industrial Non-isolated DC-DC Module Video

i6A FAQ

FAQ Video

Wat is de i6A?

FAQ Video

Kan ik een geïsoleerde 1/16 bricks DC-DC omzetter vervangen door een i6A niet-geïsoleerde DC-DC omzetter?

FAQ Video

Wat kan ik doen met i6A niet-geïsoleerde DC-DC omzetter evaluatieboards?

FAQ Video

Kan ik een voeding met meerdere uitgangen maken met behulp van i6A 250 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters?

FAQ Video

Wat zijn de voordelen van i6A 250 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters?

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

i6A Technische downloads

i6A In de TDK-Lambda Newsroom

SIP-formaat niet-geïsoleerde 250 W DC-DC omzetter neemt 60% minder oppervlakte op de PCB in beslag
Lees het artikel

Serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters uitgebreid met nieuwe modellen
Lees het artikel

250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP