U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  ZWS-serie industriële voedinge...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

ZWS-serie industriële voedingen uitgebreid met 240 W model, dat voldoet aan EN 62477-1

Geplaatst : 24 Jan 2018

ZWS240RC PR Picture Jan18

ZWS240RC PR Picture Jan18

TDK Corporation introduceert de ZWS240RC-24 AC-DC voeding, die een gespecificeerd vermogen heeft van 240 W en voldoet aan EN 62477-1. Hiermee wordt de ZWS-serie industriële voedingen van TDK-Lambda in het bereik van 10 W tot 300 W verder uitgebreid. Dit nieuwe model is gecertificeerd volgens overspanningscategorie III voor gebruik in vaste installaties die permanent zijn aangesloten op het distributiepaneel. Toepassingen omvatten robotbesturingen die worden gebruikt in productieapparatuur van onder meer auto's, die een hogere mate van bescherming tegen ingangsspanningstransiënten vereisen. Omdat de voedingen voldoen aan overspanningscategorie III is het gebruik van een inline isolatietransformator niet langer nodig, wat een kosten- en ruimtebesparing oplevert.

Met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC kan de ZWS240RC-24 zonder geforceerde luchtkoeling werken bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +70°C, waarbij de belasting boven de 50 °C lineair afneemt tot 30% bij 70°C. De uitgang is instelbaar van 21,6 V tot 26,4 V om ook in niet-standaard spanningen te kunnen voorzien.

Typische hold-up tijd is 31 ms, waardoor de uitgang ook gedurende langere dips in de ingangsspanning de regeling kan handhaven. Dit compacte product is 84 mm breed, 180 mm lang en 42 mm hoog. Net als bij de andere ZWS-modellen geldt voor de ZWS240RC-24 een garantietermijn van 5 jaar, wat eens maar weer aantoont dat TDK-Lambda veel vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid van het product.

Het apparaat is ook gecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en RoHS2-richtlijnen. Het model voldoet aan de normen EN 55011 en EN 55032 voor Class B geleidings- en class A stralingsemissies, EN 61000-3-2 voor harmonischen en de immuniteitsnorm IEC 61000-4.

PAGE TOP

PAGE TOP