U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Z+ Serie Hoge Spanning Program...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Z+ Serie Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen uitgebreid met 800 W versie

Geplaatst : 04 Dec 2014

TDK Corporation meldt de introductie van het 800 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen. Net als bij de 200 W- en 400 W-versies is ook dit model verkrijgbaar met uitgangsspanningen tot 160, 320 of 650 VDC. Daarnaast is er voor het 800 W model een 375 VDC-versie beschikbaar. Met dit brede aanbod aan vermogens en uitgangsspanningen komt TDK-Lambda tegemoet aan de eisen voor voedingen bij toepassingen als depositieprocessen, op afstand bestuurbare voertuigen (ROV’s) en automatische testsystemen (ATE). Ook voor algemeen industrieel- en laboratoriumgebruik is dit brede aanbod een uitkomst.
 
De 800 W versie heeft dezelfde eigenschappen en compacte dimensies als de andere Z+ modellen, net als de vijf jaar garantie. Het rendement van deze voedingen is maximaal 89 %.  De apparaten kunnen werken in constante stroom- of constante spanningsmodi en accepteren een universele ingangsspanning van 85 tot 256 VAC. Door parallelle aansluiting van maximaal zes units in een master-slave configuratie kunnen hogere vermogens worden gerealiseerd. Op die manier kunnen hoog vermogen systemen worden geconfigureerd voor bijvoorbeeld test- of simulatietoepassingen. Om de uitgangsspanning te verhogen of om een bipolaire output te leveren kunnen twee identieke units in serie worden geschakeld met externe diodes.
 
Alle modellen kunnen worden geprogrammeerd via het frontpaneel of op afstand via de ingebouwde USB-, RS232/RS485- of analoge interfaces. Optioneel zijn LAN-, GPIB (IEEE488)- en geïsoleerde analoge programmeerinterfaces beschikbaar. CE-gemarkeerd voor EMC en in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS-richtlijnen, voldoet de Z+ hoge spanning serie aan zowel de EN55022/EN55024 als de IEC/EN61326-1 voor geleide EMI (FCC part-15-B and VCCI-B) en uitgestraalde EMI (FCC part-15-A and VCCI-A). De Z+ hoge spanning serie is ontworpen om te voldoen aan UL/EN60950-1 en heeft het veiligheidskeurmerk volgens UL/EN/IEC61010-1.

PAGE TOP

PAGE TOP