U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Ventilatorloze Class I of II m...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ventilatorloze Class I of II medische en industriële voedingen werken bij temperaturen tot 80 °C

Geplaatst : 09 Oct 2017

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS150M serie AC-DC voedingen die zonder geforceerde luchtkoeling kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 80 °C. De voedingen, die beschikbaar zijn in vier configuraties kunnen tot 150 W leveren en zijn geschikt voor gebruik in zowel Class I als Class II (dubbel geïsoleerde) installaties. Toepassingen zijn ondermeer in thuiszorg-, medische-, tandheelkundige-, test- en meet-, broadcast- en industriële apparatuur.
 
De U-profiel modellen meten 64 x 116 x 38,5 mm (BxLxH) en kunnen bij conductiekoeling met een koude plaat 150 W leveren bij 50 °C, 100 W bij 70 °C en 50 W bij 80 °C. Met een luchtstroom van slechts 1 m/s kan het uitgangsvermogen worden verhoogd tot 140 W bij 70 °C en 75 W bij 85 °C. De open frame versie heeft een industriële standaard footprint van 50,8 x 101,6 mm (2” x 4”) en een hoogte van 31,5 mm. Convectiegekoeld is het uitgangsvermogen 120 W bij 40 °C; met geforceerde luchtkoeling kan deze versie 150 W bij 50 °C, 140 W bij 70 °C en 75 W bij 85 °C leveren. Optioneel is ook een versie met deksel of een aan de bovenkant gemonteerde ventilator verkrijgbaar.
 
Op dit moment is de CUS150M beschikbaar met uitgangsspanningen van 12 V, 24 V en 48 V; versies met 15 V-, 18 V-, 28 V- en 36 V-uitgangen komen begin 2018 op de markt. Alle modellen kunnen werken met een breed ingangsspanningsbereik tussen 85 en 264 VAC, hebben rendementen tot 94% en een gemiddeld werkrendement van meer dan 91%. Het standby verbruik is minder dan 500 mW.
 
De CUS150M serie heeft een isolatiespanning van 4.000 VAC (2 x MOPP) tussen in- en uithang, van 1.500 VAC tussen ingang en aarde en van 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen uitgang en aarde. Hiermee zijn de voedingen geschikt voor B- en BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is minder dan 250 µA en de aanraakstroom is minder dan 100 µA. De maximale hoogte voor in bedrijf zijn, transport en opslag is 5.000 meter.
 
De CUS150M serie voedingen is veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601‑1 en IEC/EN/UL 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. Ze zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032‑B normen voor geleide en gestraalde emissies (Class I and II), en voldoen aan de EN 61000‑3-2 norm voor de harmonischen, de IEC 60601‑1‑2 Edition 4 en de IEC 61000‑4 immuniteitsnorm.

PAGE TOP

PAGE TOP