U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK-Lambda ZWS-B serie in PCB-...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda ZWS-B serie in PCB-uitvoering

Geplaatst : 04 Feb 2013

TDK Corporation kondigt de TDK-Lambda ZWS-B serie in PCB type uitvoering aan – een 30% kleiner, lichter en efficiëntere assortiment van Voedingen in vergelijking tot voorgaande generatie van de ZWS-serie. TDK-Lambda verbetert, voldoet aan de energiebesparingsvereisten van de ErP (Energy related Products) Richtlijn, met een <0,5W opgenomen vermogen in stby mode. De ZWS-B, die ideaal is voor toepassingen in een breed aantal lichte industriële toepassingen en front-end apparatuur voor broadcast- en communicatietoepassingen, is zowel geschikt voor toepassingen binnens- en buitenshuis. Hierbij valt te denken aan signage en/of T&M toepassingen.

“De ZWS-B serie is gebaseerd op een eenvoudig circuitontwerp welke interne verliezen beperkt en hierdoor een kleiner formaat realiseert,” zegt Martin Southam, Marketingdirecteur voor TDK-Lambda EMEA. “De ZWS-B, met functies als breed ingangs spannings bereik en drastisch verlaagd opgenomen vermogen, bij standby verbruik , is nog een aanwinst voor ons portfolio van ErP (Energy related Products) Richtlijn stroomvoorzieningen.”

De ZWS-B serie, die verkrijgbaar is in drie energiebesparende modellen – de ZWS10B (10W), ZWS15B (15W) en ZWS30B (30W) – is een compact product dat een efficiëntie biedt van tot maar liefst 86%. De voedingen kunnen toegepast worden in een temperatuur bereik -10 tot +70°C, bij +50°C omgevings temperatuur start derating curve..

De ZWS-B serie, heeft een breed ingangs bereik 85 tot 265Vac voor DC 120 tot 370Vdc. Leverbaar in uitgangs spanningen van 3.3V tot 24V. de gekozen uitgangs spanning zijn regelbaar ±1 0%. Tot de standaardfuncties behoren een circuit voor de bescherming tegen over- en onderspanning; tot de opties behoren externe aan/uit-functie, L-vormige montage cover optioneel, conformal coating van de PCB en een vast gedefineerde uitvoerspanning.

De ZWS-B serie van TDK-Lambda voldoet aan de Conducted & Radiated EMC-eisen van EN55011/EN55022-B, FCC-B en VCCI-B, alsook IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 immuniteits- en veiligheidskeuringen van UL/CSA/EN60950-1 en EN50178 (OV II). De ZWS-B serie, die geleverd wordt met een garantie van 5 jaar van TDK-Lambda, gesteund door een elektrolytische capacitorlevensduur van 10 jaar, draagt de CE-markering, conform de LV Richtlijn.

PAGE TOP

PAGE TOP