U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK-Lambda Z + programmeerbare...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Z + programmeerbare voedingen met unieke Arbitrary Waveform functies

Geplaatst : 05 Feb 2013

TDK Corporation wijst op de unieke willekeurige golfvorm generatie mogelijkheden van de TDK-Lambda Z +-serie high-density, 2U-formaat benchtop en rack gemonteerde 200W en 400W voedingen. De mogelijkheid om te creëren en op te slaan tot 4 toepassing specifieke test golfvormen neemt de noodzaak voor een externe controller in basissimulatie taken.

Er kunnen maximaal 12 waarden kunnen worden geprogrammeerd via het frontpaneel of bijgeleverde software-cd en 4 golfvormen kunnen worden opgeslagen in het geheugen van het Z + apparaat, terwijl langere, meer complexe strings kan worden gecontroleerd met behulp van de LabVIEW ® GUI. Deze golfvormen kunnen zowel herhaalde of enkelvoudige en geïnjecteerd in het te testen systeem en geanalyseerd bevestigen de goede werking van het elektrische systeem of het bepalen van een fout.

Een typische testomgeving zou zijn de kenmerken van een andere voedingsbron simuleren, bijvoorbeeld accu piekspanningen zich onder alle omstandigheden inclusief starten volgens DIN 40839 voor het testen auto-elektronica simuleren. De DIN 40839 norm zorgt voor elektromagnetische compatibiliteit in wegvoertuigen en definieert verschillende soorten proeven, met inbegrip van de injectie van toevoerleiding transiënten (testpulsen) in 12 en 24V systemen aan boord.

Een andere typische toepassing is op de uitgang profiel van een zonnecel array simuleren onder alle omstandigheden met het oog op aangesloten apparatuur te testen.

Z + voedingen hebben een snel commando verwerkingstijd, output sequencing en unieke, twee programmeerbare uitgangspennen die gebruikt kan worden om de isolatie relais bijvoorbeeld bedienen zonder de noodzaak van een afzonderlijke PLC. Deze eenvoudige stuurschakeling kan de test engineer aansluiten en op afstand de load van bepaalde storingen, alsmede voor toepassingen die omgekeerde polariteit.

PAGE TOP

PAGE TOP