U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK-Lambda EMEA nu ook actief ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda EMEA nu ook actief in markt voor laagvermogen voedingen

Geplaatst : 11 Dec 2014

TDK-Lambda gaat zich ook richten op de markt van laagvermogen voedingen van 250 W en minder. Hiertoe heeft het bedrijf fors geïnvesteerd in R&D. Een speciaal gevormd ‘low power’ R&D team, dat in Engeland is gestationeerd, staat aan de basis van de lancering van het eerste 100 W model in een reeks van producten, de ZM-serie voedingen met enkelvoudige uitgang.
            
De focus van TDK-Lambda lag tot nu toe op het midden- en hoge vermogenssegment (250 W en meer) van AC-DC voedingen. En met succes, want het marktaandeel in het middensegment is ongeveer 25 %. Maar het bedrijf ziet in de laagvermogen markt, met name voor communicatie-, test- en medische apparatuur, een aanzienlijk groeipotentieel. De markt voor laagvermogen AC-DC voedingen in de EMEA-regio is naar schatting € 475 miljoen per jaar, ongeveer twee keer zo groot als die van de middenvermogen voedingen.
 
“Ofschoon het een competitieve markt is, zijn wij er van overtuigd dat we een aanzienlijk marktaandeel kunnen veroveren’, zegt Martin Southam, marketing-directeur bij TDK-Lambda EMEA. “Veel van onze belangrijke OEM-klanten hebben ons gevraagd om laagvermogen producten te ontwikkelen die voldoen aan hun uitdagende eisen op het gebied van kosten, maatvoering, efficiëntie en levensduur.”
 
Om aan deze eisen te kunnen voldoen is besloten om TDK-Lambda’s laagvermogen R&D voor de EMEA-producten te vestigen in Engeland, zodat snel kan worden ingespeeld op trens in de markt en klantvragen. Field application engineers werken hierbij in dezelfde tijdzone nauw samen met het ontwerpteam, zodat technische vragen snel kunnen worden opgepakt. Vanuit de reeds opgebouwde expertise met de gerenommeerde middenvermogen-producten kunnen zij ook voor het laagvermogen segment hun technische kennis gebruiken voor extra klantondersteuning.
 
Anticiperend op de verwachte groei in de laagvermogen markt met medische apparatuur heeft TDK-Lambda gezorgd voor de benodigde certificering van haar kwaliteitsmanagementsysteem (QMS, Quality Management System). Het QMS van de UK-faciliteit is hiertoe ISO 13485 gecertificeerd voor ontwerp, productie, in- en verkoop, distributie, productondersteuning en service van schakelende voedingen voor medische toepassingen. Deze certificering is de erkenning voor het hoogst mogelijke niveau van traceerbaarheid en kwaliteitscontrole vanaf de ontwikkelcyclus tot aan de gehele levensduur van het product bij de klant.
 
De investeringen zullen leiden tot een nieuwe reeks aan laagvermogen producten, met als eerste de ZMS100 voeding met enkelvoudige uitgang. Deze in Europa ontwikkelde kosteneffectieve, compacte 2 bij 4 inch voeding voldoet aan alle eisen van OEM-klanten in de laagvermogen markt. De voeding voldoet volledig aan de IEC60950 en IEC60601-1 derde editie medische standaard, inclusief 2 x MOPP (‘means of patient protection’). MOPP is een standaard voor medische veiligheid. Met 2 x MOPP wordt bedoeld dat de voeding zowel in de nabijheid van de patiënt mag worden gebruikt als in direct contact. Verder voldoet de voeding ook aan de ErP Richtlijn.
De standaard uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar vanuit TDK-Lambda’s centrale magazijn in Duitsland en via de distributiepartners. Dit wordt ondersteund met lokale technische expertise om snel te voldoen aan de wensen van OEM-klanten voor speciale uitvoeringen.

PAGE TOP

PAGE TOP