U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK introduceert robuuste 60 A...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK introduceert robuuste 60 A en 80 A ORing-modules met snelle respons en een rendement tot 99,5 %

Geplaatst : 17 Mar 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda i1R ORing FET-modules, die kunnen werken bij 60 A of 80 A met een maximale ingangsspanning van 60 VDC. Deze ORing-modules zijn ontworpen ter vervanging van traditionele diodes in toepassingen die ORing-functionaliteit vereisen voor redundantie van de stroomvoorziening of parallelbedrijf. De i1R-serie maakt gebruik van MOSFET-gebaseerde schakelingen om superieure prestaties te leveren en tegelijkertijd terugstroom-transiënten te verminderen.

Toepassingen voor de i1R-modules zijn onder meer communicatie-, test- en meetapparatuur, alsmede industriële en robotica-toepassingen in veeleisende omgevingen die een hoge mate van schok- en trillingsbestendigheid vereisen. De i1R-serie is ontworpen als aanvulling op andere TDK-Lambda-oplossingen, waaronder de i7A en i7C niet-geïsoleerde omvormers, de GQA en HQA industriële geïsoleerde DC-DC-omvormers voor omstandigheden met sterke schokken en trillingen, en de RGF differentiële modus filtermodules. Dankzij de flexibele architectuur kunnen de modules van deze serie ook in combinatie met andere vermogensoplossingen worden ingezet.

De i1R-serie heeft een snelle uitschakelrespons van 500 ns (typisch) en blokkeert terugstroom-transiënten tijdens foutcondities, wat een betere bescherming geeft. Het product heeft een typische lage on-weerstand van 2,5 en 1,5 mΩ, waardoor vermogensverliezen en restwarmte worden verminderd en het thermische ontwerp wordt vereenvoudigd. De footprint van de compacte afgeschermde metalen behuizing van het product is 26,3 x 26,3 mm, waardoor waardevolle ruimte op de printplaat wordt bespaard en efficiënte koeling wordt ondersteund. Voor de werking van de modules zijn geen extra externe componenten nodig, wat het ontwerp vereenvoudigt.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda i1R ORing FET-modules contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/i1r

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Communicatie-, test- en meetapparatuur, alsmede industriële en robotica-toepassingen in veeleisende omgevingen die een hoge mate van schok- en trillingsbestendigheid vereisen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • 99,5% rendement
  • Compact formaat
  • Snelle uitschakelrespons bij foutcondities
  • Vervangt traditionele diodes

Further information on the full i1R series can be found at https://product.tdk.com/en/power/i1r

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP