U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK breidt serie compacte indu...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK breidt serie compacte industriële voedingen uit met modellen van 600 W en 1000 W

Geplaatst : 30 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GUS-serie compacte, universele voedingen met één uitgang, met uitvoeringen van 600 W en 1000 W. De nieuwe modellen zijn ontworpen voor toepassingen zoals lichte industriële apparatuur, fabrieksautomatisering, halfgeleiderproductie, ATE-testsystemen, LED-verlichting en zendapparatuur. Ze bieden een hoog rendement, een lange levensduur en betrouwbare prestaties.

De nieuwe GUS-modellen hebben uitgangsspanningen van 12, 24, 36 of 48 V en bereiken een rendement tot 95% bij een belasting van 30 tot 100 %. Dit maakt een aanzienlijke jaarlijkse energiebesparing mogelijk van honderden kWh. Beide uitvoeringen zijn uitgerust met een interne koelventilator met een laag geluidsniveau, doorgaans minder dan 45 dBA, wat een stille werking in geluidsgevoelige omgevingen garandeert.

De serie komt tegemoet aan de vraag van producenten naar voedingen die zeer betrouwbaar zijn, een lange levensduur van de elektrolytische condensatoren hebben en een hoog rendement. Dit alles voor een concurrerende prijs.

Model GUS600 meet 101,6 x 41 x 152,4 mm (B x H x D); voor de GUS1000 is dat 101,6 x 41 x 177,8 mm. Beide modellen hebben een compacte footprint, waardoor ingenieurs de beschikbare systeemruimte optimaal kunnen benutten. De voedingen hebben een bedrijfstemperatuurbereik van -20 °C tot +70 °C en worden geleverd met drie jaar garantie. De uitgangsspanning kan worden aangepast voor niet-standaard systeemspanningen. Aan/uit-bediening van de uitgang op afstand is optioneel

De voedingen hebben een IEC/EN/UL/CSA62368-1 (conform IEC61010-1) veiligheidscertificaat en zijn CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Ze voldoen ook aan de normen EN 55011-B en EN 55032-B voor geleide en uitgestraalde emissies, EN 61000-3-2 voor harmonischen en IEC 61000-4 voor immuniteit. De GUS-serie voldoet ook aan IEC 62477-1 (OVC III) en heeft een isolatiespanning van 2000 VAC tussen in- en uitgang, 3000 VAC tussen ingang en aarde en 500 VAC tussen uitgang en aarde.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda GUS series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/gus

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Lichte industriële apparatuur, fabrieksautomatisering, halfgeleiderproductie, ATE-testsystemen, LED-verlichting en zendapparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • 95,5% rendement
  • Compact formaat
  • Voldoet aan EN 55011-B en EN 55032-B EMI
  • Behoudend gespecificeerde waarden voor elektrolytische condensator
  • Compliant met IEC 62477-1 (OVC III)

Meer informatie over de GUS350-1000 Series Datasheet

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP