U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK breidt serie compacte en g...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK breidt serie compacte en geluidsarme hoogvermogen medische en industriële AC-DC voedingen uit

Geplaatst : 16 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) meldt de uitbreiding van de TDK-Lambda CUS-M serie van 30 W tot 1500 W AC-DC voedingen met modellen met een vermogen van 1200 W. Deze nieuwe producten hebben een footprint van 187 x 93 mm en zijn slechts 42,5 mm hoog. De CUS1200M is voorzien van een ventilator met variabele snelheid en produceert slechts 30 dBA aan geluid bij 20 % belasting en 42 dBA bij volledige belasting. De voedingen kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder medische, tandheelkundige, test- en meet-, zend- en industriële apparatuur.

De voedingen hebben een ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, leveren vol vermogen bij 90 VAC en zijn verkrijgbaar met 24 V-, 36 V- of 48 V-uitgang. Ze zijn standaard uitgerst met 5 V/2 A standby spanning, aan/uit op afstand, remote sense en een power good signaal. Met rendementen tot 95,5% wordt minder interne warmte gegenereerd, wat ten goede komt aan een betrouwbare werking in de compacte behuizing. Het stroomverbruik bij nullast is typisch <0,6 W wanneer de voeding in stand-by staat. De CUS1200M uitvoeringen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +70 °C, met lineaire derating bij hoge temperaturen. De CUS1200M voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar.

De CUS1200M modellen hebben een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 2.000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <250 µA en de maximale bedrijfs-, transport- en opslaghoogte is 5.000m

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met CE/UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de EN 61000-3-2 voor harmonischen, de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 normen op het gebied van immuniteit.

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Medische, tandheelkundige, test- en meet-, zend- en industriële apparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Compacte behuizing
  • Geluidsniveau is typisch 30 dBA bij 20% belasting en 42 dBA bij vollast
  • <0,250 mA lekstroom
  • Medische en industriële veiligheidscertificaten
  • Class B geleide en uitgestraalde EMI

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda CUS-M series CUS800M, 1000M and 1200M Series Datasheet

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP