U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  SMD 3A tot 20A DC-DC converter...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

SMD 3A tot 20A DC-DC converters van TDK-Lambda voldoen aan de 2e Generatie DOSA norm voor PoL converters

Geplaatst : 01 Feb 2013

TDK Corporation kondigt de TDK-Lambda ICF, ICG, IBF en IAF reeks van niet-geïsoleerde SMD DC-DC converters aan die voldoen aan de nieuwste 2e generatie DOSA norm voor Point-of-Load (POL) converters. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe DOSA-2 modellen zijn onder meer: een hoog vermogens dichtheid, geen externe tuning onderdelen (plug & play), lage profielen en opbouwhoogte, hoog rendement en efficienties, en Land Grid Array (LGA) footprint. Deze converters zijn ideaal voor toepassingen gemonteerd in telecom en broadcast applicaties alsmede industriële-, test & measurement, routers en medische apparatuur.
TDK-Lambda's DOSA-2-productlijn bestaat uit vier series met uitgangsstroom / vermogen als volgt, ICF (3A/16.5W), ICG (6A/33W), IBF (12A/66W) en IAF (20A/110W) . Alle modellen in deze serie werken met een breed ingangsspanningsbereik van 4,5 V tot 14V en zijn voorzien van afstelbare uitgangsspanningen van 0.7V tot 5.5V met efficiëntie van 94,5%. Deze miniatuur 2e generatie DOSA POL converters variëren in grootte van 12,2 x 12,2 x 4,45 mm tot 33 x 13,46 x 7,75 mm. Optioneel EPC (Edge Plated Castellation) lay-out is ook beschikbaar.
Alle modellen binnen de reeks, met volledig geoptimaliseerde controlelussen, bieden een uitstekende overgangsrespons zonder gebruik te hoeven maken van externe lustuningcomponenten.).). "Remote On / Off", "Remote Sense" en "Power Good Signal" zijn standaard. Bovendien kunnen alle modellen werken bij omgevingstemperaturen van -40 ° C tot +115 ° C en hebben ze een 3-jaar garantie.
Deze PoL converters werken bij een constante schakelfrequentie van 600kHz, met een laag ruisniveau en eenvoudige EMI filtering. Alle modellen zijn voorzien van UL/CSA60950-1 en VDE CB goedkeuring
IEC/EN60950-1. Deze DOSA-2 converters zijn nu verkrijgbaar voor serie productie.
 

PAGE TOP

PAGE TOP