U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  SIP-formaat niet-geïsoleerde 2...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

SIP-formaat niet-geïsoleerde 250 W DC-DC omzetter neemt 60% minder oppervlakte op de PCB in beslag

Geplaatst : 03 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de populaire i6A serie van 250 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met de TDK-Lambda i6A4W SIP (Single Inline Pakkage). Deze omzetter neemt minder dan 3 cm2 (0.47 in2) oppervlakte op de printplaat in beslag, zo’n 60% minder dan de i6A-modellen in het 1/16 brick-formaat.

Met instelbare uitgangsspanningen tussen 3,3 V en 40 V kunnen de 10 A tot 20 A step-down omzetters overweg met ingangsspanningen tussen 9 V en 53 V. De i6A4W serie omzetters kan worden gebruikt voor de vorming van meerdere hoge-stroom uitgangen vanuit een enkelvoudige  12 V, 24 V, 36 V of 48 V AC-DC voedingsuitgang. Toepassingen zijn in communicatie-, industriële-, test- en meet-, zend- en draagbare apparatuur.

De omzetters meten 33 mm x 11,4 mm x 24,8 mm (L x B x H).
De hoge rendementen tot 97% staan gebruik toe bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +125 °C. Door het thermisch ontwerp van de omzetters is er zelfs bij weinig luchtcirculatie en hoge temperaturen minimale derating van het vermogen. De geoptimaliseerde dynamische spanningsregeling maakt dat er geen externe condensatoren nodig zijn, wat leidt tot besparingen in kosten en PCB-ruimte.

De omzetters zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het instellen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperaturen. Optioneel voor de i6A4W zijn power good signaal, synchronisatie van de werkfrequentie en output sequencing.

De omzetters voldoen qua veiligheid aan IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS2-richtlijnen. Alle i6A omzetters hebben een garantietermijn van drie jaar.

PAGE TOP

PAGE TOP