U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Simulatietesten in de automoti...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Simulatietesten in de automotive profiteren van programmeerbare voedingen met zeer snelle uitgangsdynamiek

Geplaatst : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de ‘Fast-Speed’ optie voor de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen. De modellen met het achtervoegsel -F, die speciaal zijn ontworpen voor simulatietesten in de automotive sector, bieden zeer snelle reacties op transiënten, tot 35 keer sneller zijn dan bij standaard modellen. Ook kunnen stijg- en daaltijden van minder dan 1 ms respectievelijk 2 ms worden bereikt, wat kortere testtijden en dus ook een grotere testcapaciteit bij productie oplevert.

Automotive testtoepassingen die baat hebben bij het gebruik van de voedingen met de ‘Fast-Speed’ optie zijn onder meer Hardware in the Loop (HIL) simulatie, simulatietesten voor de aandrijflijn, inclusief de motorregeling, Body Control Modules (BCM) en interieurelektronica, alsmede diagnostisch testen.

De ‘Fast-Speed’ optie is momenteel beschikbaar op de 1U hoge, 19" rekgemonteerde 1,7 kW, 3,4 kW en 5 kW modellen met uitgangen van 20, 30 of 40 V. De ingangsspanningen variëren van enkelfase 85 tot 265 VAC voor de 1,7 kW modellen, enkelfase 170 tot 265 VAC, driefase 170 tot 265 VAC of 342 tot 528 VAC voor de 3,4 kW eenheden en driefase 170 tot 265 VAC of 342 tot 528 VAC voor de 5 kW voedingen.

Alle GENESYS+™ modellen kunnen naadloos schakelen tussen bedrijf bij constante spanning en bedrijf bij constante stroom. Er is ook een stand voor werking bij een begrensd constant vermogen. Door meerdere voedingen parallel te schakelen kunnen systemen met hogere vermogens worden geconfigureerd. Het geavanceerde, door TDK-Lambda gepatenteerde, parallel master/slave-systeem biedt een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

Alle modellen van de GENESYS+™ serie worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2), EtherCAT, Modbus-TCP en IS420 (geïsoleerde 4-20 mA stroom-programmeerlus). Het softwarepakket bevat software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl op het frontpaneel. Alle GENESYS+™ voedingen zijn standaard uitgerust met veiligheidsvoorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 en zijn CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De GENESYS+™ serie voldoet ook aan de IEC/EN 61204-3 norm voor geleide en uitgestraalde EMI, alsmede EMC-immuniteit.
 

PAGE TOP

PAGE TOP