U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Serie niet-geïsoleerde DC-DC o...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters uitgebreid met nieuwe modellen

Geplaatst : 27 Jun 2016

TDK Corporation introduceert twee nieuwe modellen in de TDK-Lambda i6A serie step-down, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters. De i6A4W levert tot 20 A, terwijl de i6AN, die tot 8 A kan leveren, negatieve spanningen kan genereren. Beide omzetters kunnen worden gebruikt in combinatie met de eerder geïntroduceerde 14 A i6A serie om vanuit een hoogvermogen AC-DC voeding met enkelvoudige uitgang extra systeemspanningen te genereren. Toepassingen zijn in medische, communicatie, industriële, test- en meet, broadcast en draagbare apparatuur.
 
De compacte PCB-gemonteerde DC-DC omzetters hebben een industriële standaard footprint van 1/16 brick en meten slechts 33 x 22,9 x 12,7 mm. De uitzonderlijk hoge rendementen tot 97% staan gebruik toe bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +125 °C. Door het thermisch ontwerp van de omzetters is zelfs bij weinig luchtcirculatie en hoge temperaturen het verval in rendement minimaal. De geoptimaliseerde dynamische spanningsregeling maakt dat er geen externe condensatoren nodig zijn, wat leidt tot besparingen in kosten en PCB-ruimte.
 
De uitgangsspanning van de i6A4W is regelbaar tussen 3,3 en 15 V; ingangsspanningen kunnen variëren tussen 9 en 53 V. Deze module kan ook worden gebruikt als vervanging van dure, geïsoleerde 1/16 brick omzetters, waarbij 12 V POL apparaten met een gereguleerde 48 V ingang worden gevoed. De i6AN kan vanuit een positieve 9 tot 40 V ingang negatieve polariteit genereren van 3,3 tot 30 V.
 
De omzetters zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het regelen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperaturen. Optioneel voor de i6A4W zijn power good signaal, synchronisatie van de werkfrequentie en output sequencing.
 
De veiligheid is gecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS2-richtlijnen. Alle i6A omzetters hebben een garantietermijn van drie jaar.
 
 

PAGE TOP

PAGE TOP