U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Serie convectie- en conductieg...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Serie convectie- en conductiegekoelde voedingen uitgebreid met modellen voor 3,3 V, 4,2 V en 28 V

Geplaatst : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert drie nieuwe modellen in de TDK-Lambda CUS200LD serie AC-DC voedingen met uitgangen van 3,3 V, 4,2 V en 28 V. Gespecificeerd voor vermogens van79 W tot 120 W met convectiekoeling en 99 W tot 151 W met conductiekoeling (gemonteerd op een aluminium grondplaat), kunnen de voedingen uit deze serie gedurende 10 seconden 206 W leveren. De CUS200LD is ontworpen voor een langdurige, betrouwbare werking in toepassingen met LED-signalering, alsmede in industriële-, broadcast-, test & meet- en communicatie-apparatuur.

De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC en zijn nu verkrijgbaar met uitgangen van 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 28 V en 48 V. Voor alle modellen geldt dat de uitgangsspanning met ±10% kan worden aangepast, zodat de voedingen ook inzetbaar zijn onder omstandigheden waar de spanning afwijkt van de standaardwaarden. De CUS200LD is ondergebracht in een lage, compacte behuizing, die 160 x 60 x 31 mm (L x B x H) meet. Alle modellen kunnen opstarten bij -40 °C en werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +70 °C. Vanaf 45 °C geldt voor de conductiegekoelde uitvoeringen een derating tot 40% van de belasting bij 70 °C.

Qua veiligheid zijn de voedingen gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL 60950-1 normen, met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS2 Richtlijnen. De voedingen zijn verder in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en gestraalde emissies en voldoen aan de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de IEC 61000-4 norm voor immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP