U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Serie configureerbare medische...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Serie configureerbare medische 500 W voedingen met lage luchtstroom uitgebreid met extra functies

Geplaatst : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda XMS500A serie 500 W configureerbare AC-DC voedingen. De voedingen zijn mechanisch zodanig ontworpen dat een luchtstroom van slechts 1 m/s voldoende is voor effectieve koeling. Dit maakt dat de voedingen ook weinig geluid produceren. De voedingen onderscheiden zich van de voorgaande XMS500 modellen met een ATX power good signaal, volledig vermogen mogelijk bij een ingangsspanning van 85 VAC, verlengde hold-up tijd tot 20 ms en compliance met de EN 60601-1-2 norm voor immuniteit.

De XMS500A voedingen zijn gecertificeerd volgens zowel medische als industriële veiligheidsnormen en voldoen aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor gestraalde respectievelijk geleide emissies in Class I of Class II (zonder aardedraad) toepassingen. Typische toepassingen zijn in apparaten voor gebruik in thuiszorg en ziekenhuizen, imaging- en klinische diagnosesystemen, alsmede in industriële-, test- en meet- en communicatie-apparatuur.

De configureerbaarheid van de XMS500A stelt engineers in staat te kiezen uit een groot aantal opties om het systeemontwerp te optimaliseren en de kosten te verlagen zonder dat er een aangepaste standaarduitvoering ontwikkeld hoeft te worden. Deze opties omvatten 5 V of 12 V standby spanning, een voeding voor de ventilator, verschillende behuizingen (inclusief één met ingebouwde ventilator), remote on/off, lagere lek- en aanraakstroom, AC fail, en enkele of dubbele ingangszekering. Standaard uitgangsspanningen zijn 12 V, 24 V, 36 V en 48 V. Ook andere spanningen en opties zijn mogelijk.

Alle voedingen in de XMS500A serie werken op een ingangsspanning tussen 85 en 264 VAC en kunnen gedurende vijf seconden een piekspanning van 300 VAC weerstaan. De voedingen kunnen vol vermogen leveren bij omgevingstemperaturen tot +50 °C. Daarboven neemt de maximale belasting lineair af tot 50% bij +70 °C. De afmetingen van de open frame uitvoeringen zijn 102 x 180 x 37 mm; voor de modellen met U-profiel is dat 107 x 180 x 39,5 mm.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601‑1, IEC/EN/UL 62368-1 en IEC/EN/UL 60950-1. Ze voldoen aan IEC 61010-1 en IEC 60035-1 met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC en ROHS-Richtlijnen. De XMS500A is bovendien in overeenstemming met de EN 61000-6-3, IEC 60601-1-2 en IEC 61000-4 normen voor geleide en gestraalde emissies, alsmede immuniteit. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MOPP), tussen ingang en aarde alsmede tussen uitgang en aarde is dat 1.500 VAC (1 x MOPP). Hiermee zijn de voedingen geschikt voor zowel B-, BF- als defibrillator proof BFD-geclassificeerde medische apparatuur.

PAGE TOP

PAGE TOP