U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 08 Mar 2022
TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda PFH500F serie hoge-rendement AC-DC voedingsmodules is uitgebreid met modellen die een 12 V of 48 V uitgangsspanning hebben. De voedingen hebben een vermogen van 504 W en kunnen worden gekoeld middels warmtegeleiding via de basisplaat, wat ze geschikt maakt voor outdoor toepassingen. De modules kunnen via de industriestandaard PMBus™ interface worden geprogrammeerd (read/write) of op afstand worden gemonitord (read). De PFH500F serie biedt uitstekende prestaties in LED-signage-, vermogenversterker- en test- en meetapparatuur.
Door toepassing van de nieuwste technologieën, zoals GaN-halfgeleiders, power factor correctie met synchrone gelijkrichting en digitale regeling, kunnen de PFH500F-12 en PFH500F-48 rendementen tot 92% behalen. Door gebruik van digitale isolatoren in plaats van traditionele optocouplers kan langdurige stabiliteit en betrouwbaarheid worden verkregen.
De PFH500F-12 heeft een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC en levert 42 A bij 12 V, waarbij de uitgangsspanning instelbaar is tussen 9,6 en 14,4 V via de trim pin of de PMBus™ interface. De PFH500F-48 levert 10,5 A bij 48 V, waarbij de uitgangsspanning kan worden aangepast tussen 38,4 en 52,8 V. De temperatuur van de basisplaat van deze modules mag variëren tussen -40 °C en +100 °C. De modules meten 101,6 x 61,0 x 13,5 mm (L x B x H).
Productkenmerken zijn onder meer ‘droop mode current share’, een 12 V hulpuitgang voor standby, remote on/off, remote sense, een open collector power good signaal en uitgangsregelaar. De PMBus™ kan worden gebruikt voor het programmeren van de uitgangsspanning, het activeren van de remote on/off, het aanpassen van de instellingen voor onder-/overspanning, overstroom en overtemperatuur, alsmede het teruglezen van de in- en uitgangsstroom, de ingangsspanning en de interne temperatuur.
De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC, tussen ingang en behuizing is dat 2.500 VAC en tussen uitgang en behuizing 1.500 VDC. De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1 normen met CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings- en de RoHS-Richtlijnen. Om het testen te vergemakkelijken zijn compleet uitgeruste evaluatiekaarten beschikbaar.