U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Serie 1U hoge programmeerbare ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Serie 1U hoge programmeerbare DC-voedingen heeft 5 kW 1000 V en 1500 V modellen voor het testen en ontwikkelen van elektrische voertuigen met accu's van meer dan 600 V

Geplaatst : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert twee nieuwe modellen in de 5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid. Door deze uitbreiding kunnen engineers bijna naadloos in kleine stapjes kiezen voor een uitgangsspanning en -stroom in het bereik van 0-10 V/500 A tot 0-1500 V/3,4 A. De 5 kW hoge-spanning voedingen zijn ontwikkeld voor gebruik bij het testen van auto's, waaronder elektrische en hybride auto's met hoge-spanning batterijen, voor algemene en research T&M-toepassingen en toepassingen in de halfgeleiderfabricage, bij de fabricage van batterijen en op het gebied van duurzame energie.

De twee nieuwe modellen bieden 0-1000 V/0-5 A en 0-1500 V/0-3,4 A programmeerbare uitgangen. Ze kunnen worden gespecificeerd voor driefase 170 tot 265 VAC ingangen of breed bereik 342 tot 528 VAC ingangen, met actieve PFC (vermogensfactorcorrectie). De voedingen kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of begrensd constant vermogen, en bieden interne weerstand simulatie.

De serie profiteert van DSP-technologie en de nieuwste generatie componenten, waaronder ferrietmaterialen, om rendementen tot 92% te bereiken. Minder interne restwarmte maakt een hoger vermogen mogelijk zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid.

De GENESYS+™ 5 kW is met een breedte van 423 mm, een diepte van 486,5 mm en een hoogte van 43,6 mm (1U) geschikt voor zero stack rekmontage. De koeling wordt verzorgd door ventilatoren, die op basis van de omgevingstemperatuur en de uitgangsbelasting het toerental aanpassen. Dit zorgt voor minder hoorbaar geluid, wat minder vermoeiend voor de operator is. Het gewicht van de voeding is minder dan 8,5 kg.

Alle modellen in de GENESYS+™ serie hebben een LCD-display met hoog contrast en brede kijkhoek, met door de gebruiker instelbare helderheids- en dimfuncties, snellere reactietijden voor op- en neerwaarts programmeren en door de gebruiker instelbare spannings- en stroomzwenksnelheidsregeling. Testprofielen van arbitraire golfvormen van maximaal 100 stappen kunnen worden gegenereerd en opgeslagen in vier geheugencellen. Deze kunnen worden geactiveerd via de communicatiepoorten of de bedieningselementen op het frontpaneel.

Voor extra vermogen maken de 5 kW voedingen gebruik van TDK-Lambda's geavanceerde parallelsysteem (octrooi aangevraagd), dat aansluiting van meerdere units mogelijk maakt, waarbij de dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. Tot 12 GENESYS+™ voedingen kunnen zeer eenvoudig parallel worden aangesloten door een enkele datalinkkabel tussen de units aan te sluiten en de gelijkstroomuitgangen te verbinden. De regel- en hulpunits configureren zich automatisch door de parallelle dataverbinding te detecteren en hun parameters dienovereenkomstig in te stellen.

Alle 1 kW- tot 60 kW-modellen van de GENESYS+™ serie worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. Dit kan standaard met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn onder andere EtherCAT, Modbus-TCP en GPIB (IEEE488.2). Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl voor op het frontpaneel. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Om ongeoorloofde wijzigingen aan de instellingen van het apparaat te voorkomen, is er een optie met een voorpaneel zonder display.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 61010-1 en zijn CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet ook aan de IEC/EN 61204-3 Class A norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

 

PAGE TOP

PAGE TOP