U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 26 Apr 2023
TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda RGC serie robuuste niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een vermogen van 300 W. Met een ingangsspanning van 9 tot 53 V leveren deze buck-boost omzetters een uitgangsspanning die instelbaar is van 9,6 tot 48 V of van 5 tot 28 V, met uitgangsstromen tot 12,5 A. De serie is ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingstoepassingen, waaronder robotica, AGV's (automatisch geleide voertuigen), communicatie-, industriële en draagbare batterijgevoede apparatuur.
Ingekapseld in een 1/16e brick formaat behuizing (38,1 x 49,5 x 13 mm) zijn de omzetters dusdanig bestand tegen schokken en trillingen dat ze hiervoor MIL-STD-810G gekwalificeerd zijn. De vijfzijdig gegoten aluminium behuizing met montagelipjes vermindert uitgestraalde EMI en maakt conductiekoeling naar een koelplaat mogelijk voor ventilatorloze werking.
De RGC-modellen bieden twee spannings- en stroomcombinaties die het gebruik ondersteunen met 12 V, 18 V, 24 V, 36 V en 48 V batterijen en andere stroombronnen. Dankzij de buck-boost topologie kan de omzetter de spanningsregeling in stand houden, zelfs wanneer de uitgangsspanning hoger is dan de ingang (raadpleeg de datasheet voor de precieze voorwaarden). Wanneer de omzetter in stand-by wordt gezet met behulp van de aan/uit-afstandsbediening, kan de ingangsstroom worden verlaagd tot 0,25 mA om de batterij te sparen. De brede ingangsbereiken maken dat met één model meerdere standaard in- en uitgangsspanningen kunnen worden afgedekt, wat voorraadbeheer efficiënter maakt.
Met rendementen tot 97% worden de vermogensverliezen tot een minimum beperkt, zodat de producten kunnen worden gebruikt in omgevingen waar de temperatuur van de behuizing kan variëren tussen -40 °C en +115 °C. De basismodellen zijn voorzien van een instelpin voor aanpassing van de uitgangsspanning, negatieve logica, op afstand aan/uit, remote sense en beveiliging tegen onderspanning van de ingang, overstroom en te hoge temperatuur.
Alle modellen hebben het CE- en UKCA-keurmerk voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen en zijn ontworpen volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen. Voor snel en eenvoudig testen zijn er evaluatieboards beschikbaar.