U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Robuuste 30-75 W quarter-brick...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Robuuste 30-75 W quarter-brick DC/DC-omzetters met ultrabreed ingangsbereik voor industriële en spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 30-75 W TDK-Lambda PYQ serie DC/DC-omzetters. De PYQ50 heeft een uitgangsvermogen van 30-50 W en een ultrabreed 12:1 ingangsbereik van 14 tot 160 VDC. De PYQ75, met 75 W uitgangsvermogen, heeft een 8:1 ingangsbereik van 9-75 VDC. Deze producten voor PCB-montage zijn ondergebracht in een industriestandaard quarter-brick behuizing, die 57,9 x 36,8 x 12,7 mm (L x B x H) meet. De omzetter zit in een gegoten siliconen omhulsel, wat hem zeer goed bestand maakt tegen schokken en trillingen. Dit is gunstig voor toepassingen die moeten voldoen aan EN 50155, de norm voor elektronische apparatuur die wordt gebruikt in rollend spoorwegmaterieel. Andere toepassingen zijn in industriële en meetapparatuur waarvoor een back-up accu of gelijkstroombron nodig is.

De PYQ50 serie heeft uitvoeringen voor vier nominale uitgangen (5 V, 12 V, 24 V en 48 V) en de PYQ75 heeft er vijf (12 V, 15 V, 24 V, 28 V en 48 V). Deze zijn instelbaar over een bereik van -20% tot +15% voor niet-standaard spanningen. Alle modellen zijn voorzien van beveiliging tegen overstroom, te hoge uitgangsspanning en oververhitting. Functies als remote sense en remote on/off zijn standaard. De voedingsmodules hebben een rendement tot 90% en kunnen werken bij een omgevingingstemperatuur tussen -40 °C en +105 °C (+100 °C voor de PYQ50). Met een optionele heatsink kan de convectiekoeling worden verbeterd. Er zijn ook mogelijkheden voor geforceerde luchtkoeling of conductiekoeling met behulp van een koelplaat.

Voor de PYQ50 is een isolatiespanning tussen in- en uitgang gespecificeerd van 3.000 VDC; tussen ingang en basisplaat is die 2.500 VDC en tussen uitgang en basisplaat 500 VAC. Voor de PYQ75 zijn deze waarden respectievelijk 3.000 VAC, 2.100 VAC en 1.500 VAC. De omzetters voldoen aan de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen en zijn CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. In een standaard testopzet blijkt de PYQ serie omzetters te voldoen aan de EN 50155, EN 45545-2, EN 61373 en EN 50121-3-2 spoorwegnormen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP