U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Robuuste 20 W 2” x 1” DC/DC-om...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Robuuste 20 W 2” x 1” DC/DC-omzetters met breed 18:1 ingangsbereik voor industriële en spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 20 W TDK-Lambda PYD20 serie DC/DC-omzetters. Deze producten voor PCB-montage hebben een ultrabreed 18:1 ingangsbereik van 8,5 tot 160 VDC. Ze zijn ondergebracht in een industriestandaard 2” x 1” behuizing, die 50,8 x 25,4 x 10,2 mm (L x B x H) meet. De kunststof behuizing maakt door een gegoten siliconen omhulsel de omzetters zeer goed bestand tegen schokken en trillingen. Dit is gunstig voor toepassingen die moeten voldoen aan EN 50155, de norm voor elektronische apparatuur die wordt gebruikt op rollend spoorwegmaterieel. Andere toepassingen zijn in industriële en meetapparatuur waarvoor een back-up accu of gelijkstroombron nodig is.

De PYD20-serie heeft uitvoeringen voor drie nominale enkelvoudige uitgangen (5 V, 12 V en 15 V), die instelbaar zijn over een bereik van -20% tot +10% voor niet-standaard spanningen. Er zijn ook uitvoeringen met een vaste, dubbele uitgang (±12 V, ±15 V en ±24 V), die kunnen worden geconfigureerd om te werken als een enkele 24 V, 30 V of 48 V uitgang. Alle modellen zijn voorzien van beveiliging tegen overstroom, te hoge uitgangsspanning en oververhitting. Remote on/off is standaard. De voedingsmodules hebben een rendement tot 90% en kunnen werken bij een behuizingstemperatuur tussen -40 °C en +105 °C. Bij hoge temperaturen in dit bereik moet rekening worden gehouden met derating.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC. De PYD20 serie voldoet aan de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen en is CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. In een standaard testopzet blijkt de PYD20 serie omzetters te voldoen aan de EN 50155 spoorwegnorm.

 

PAGE TOP

PAGE TOP