U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Nieuwe 1000 W en 1500 W voedin...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Nieuwe 1000 W en 1500 W voedingen in RWS-B serie met zeven jaar garantie

Geplaatst : 06 Jul 2017

TDK Corporation introduceert de RWS1000B en RWS1500B serie AC-DC voedingen. Hiermee wordt TDK-Lambda’s populaire RWS-B serie van 50 to 600 voedingen, waarop standaard zeven jaar garantie is, uitgebreid. Met uitgangsvermogens van 1000 W en 1500 W zijn deze voedingen beschikbaar met uitgangsspanningen van 12 V, 15 V, 24 V, 36 V en 48 V. Beide reeksen zijn uitgerust met afgeschermde schroefklemmen in plaats van de veelvuldig toegepaste busbars. Hierdoor kunnen uitgangskabels eenvoudig worden aangesloten. Deze nieuwe modellen zijn geschikt voor gebruik in algemene industriële-, communicatie- en test- en meettoepassingen alsmede bij LED-informatiepanelen.
 
De hoogvermogen RWS-B serie is geschikt voor een breed ingangsspanningsbereik tussen 85 VAC en 265 VAC en kan werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +60 °C, waarbij de maximale belasting boven de 50 °C lineair afneemt tot 60% bij 60 °C. De uitgangen zijn met -15/+10% instelbaar om ook met niet-standaard spanningen te kunnen werken. De 1000 W voedingen meten 127 x 63 x 198 mm (B x H x D); de 1500 W modellen zijn 127 x 63 x 261 mm.
 
De 1000/1500 W RWS-B voedingen kunnen worden besteld met de volgende opties: dubbelzijdige coating van de printplaat, omgekeerde luchtstroom, remote on/off, ‘single wire current sharing’, signalering voor DC-good en alarmsignalering van de ventilator.
 
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. Ze voldoen ook aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde EMI, alsmede de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de IEC 61000-4 voor immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP