U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Modulaire 700 - 1200 W voeding...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Modulaire 700 - 1200 W voedingen maken weinig geluid en zijn geschikt voor BF-geclassificeerde instrumenten

Geplaatst : 27 Jun 2017

TDK Corporation introduceert modellen voor 700 tot 1200 W uit de QM serie modulaire AC-DC voedingen, die weinig geluid maken en zodanig zijn geïsoleerd dat ze geschikt zijn voor BF-geclassificeerde instrumenten. Met zowel medische als industriële veiligheidsgoedkeuringen is de QM serie geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals BF-geclassificeerde medische instrumenten, test- en meetapparatuur en apparatuur voor broadcast, communicatie en duurzame energie.
 
Ondergebracht in een 127 mm brede, 63,3 mm hoge en 270 mm lange behuizing kunnen deze nieuwe QM-modellen 1200 W leveren bij 180-264 VAC en 700 W bij een breed ingangsspanningsbereik van 90-264 VAC. Tot twaalf uitgangen kunnen worden geconfigureerd vanuit enkelvoudige of dubbele uitgangen met spanningen tussen 2,8 V en 61,6 V. Een optionele hulp-/signaalmodule is beschikbaar met naar keuze één of twee hulpspanningen (5 V bij maximaal 2 A en 12 V bij 1 A), ‘unit inhibit’ of ‘unit enable’, een AC-Good signaal en een PMBus™ interface.
 
De voedingen werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot +70 °C, waarbij vanaf 50 °C het gespecificeerde uitgangsvermogen en de uitgangsstroom met 2,5% per °C afnemen. Het rendement van de QM-voedingen is tot 91%. De geringe interne warmte-afgifte die dat met zich meebrengt maakt het gebruik van een stille, lage-snelheid ventilator mogelijk. Dit zorgt voor een meer comfortabele ervaring voor de patiënt/gebruiker en een grotere betrouwbaarheid omdat er minder vuil en verontreiniging in de ventilator terechtkomt. Er zit zeven jaar garantie op de QM serie.
 
De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 en voldoen aan IEC/EN61010-1 met CE-markeringen voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QM heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet aan de EN61000-6-3:2007 en EN60601-1-2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. De voedingen voldoen ook aan de EN60601-1-2 en EN61000-6-2 normen voor immuniteit.
 
Aan de hand van een online configurator kan heel eenvoudig het gewenste product worden bepaald door het selecteren van de optimale module uit een keur aan signalen, lekstromen en standby spanningen. Zodra de gewenste selectie is gemaakt, genereert de configurator automatisch een korte zevencijferige bestelcode.

PAGE TOP

PAGE TOP