U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Medisch gecertificeerde AC-DC ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Medisch gecertificeerde AC-DC Externe Voedingen leveren 165 W

Geplaatst : 19 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de DTM165 serie medisch gecertificeerde 165 W externe voedingen. Uitgebreid getest volgens de derde editie van de IEC 60601-1 hebben deze producten een isolatiespanning van 4.000 VAC tussen in- en uitgang en aardlekstromen van minder dan 300 µA. Toepassingen zijn het voeden van een scala aan ziekenhuis-, tandheelkundige- en gezondheidszorgproducten voor monitoring, imaging en diagnostiek.

De serie bevat zes gangbare uitgangsspanningen tussen 12 en 48 VDC en kan via een standaard IEC 60320-C14 connector worden gevoed met een ingangsspanning tussen 90 en 264 VAC. De uitgangskabel is afgewerkt met een 4-pins Power-DIN connector; andere typen connectoren zijn op verzoek leverbaar. De DTM165 series kan werken bij omgevingstemperaturen tot 60 ºC en is voorzien van een stevige, luchtafgesloten behuizing van 170 x 85 x 44 mm.

Met een gemiddeld rendement van meer dan 87 % en een verbruik bij nulbelasting van minder dan 0,5 W voldoet deze serie voedingen volledig aan de CEC, ErP en EISA Efficiency Level V eisen.

Naast IEC 60601-1 is de CE-gemarkeerde DTM165 gecertificeerd volgens EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08. Medische veiligheid wordt verder gegarandeerd door 2 x MOPP (‘means of patient protection’) tussen in- en uitgang. Met 2 x MOPP wordt bedoeld dat de voeding zowel in de nabijheid van de patiënt mag worden gebruikt als in direct contact. Wat betreft de spanning tussen ingang en aarde, die is met 1 x MOPP alleen toegestaan in de nabijheid van de patiënt. Alle modellen voldoen aan EN 55011-B, FCC Class B geleide en gestraalde emissies en aan EN 60601-1-2 immuniteit standaarden.

PAGE TOP

PAGE TOP