U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  LAN-optie voorziet in communic...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

LAN-optie voorziet in communicatie-interface voor rekgemonteerde voedingen

Geplaatst : 07 Jun 2017

TDK Corporation introduceert twee LAN-modules voor de TDK-Lambda HFE1600 en HFE2500 series rekgemonteerde, hot swappable voedingen. De LAN (Local Area Network) optie maakt het voor gebruikers mogelijk om op afstand de voeding te programmeren en de status ervan te monitoren. Deze verbetering is ideaal bij toepassing van de voedingen in algemene industriële-, communicatie- en T&M-apparatuur.
 
De LAN-modules kunnen rechtstreeks in een standaard HFE-rek worden gestoken en maken gebruik van de HFE/S I2C / PMBus™ functie. De HFE1600-LAN heeft dezelfde afmetingen (85 x 41 x 300 mm) als de HFE1600 voedingen en kunnen op elke open positie in het rek worden gestoken. Op zijn beurt heeft de HFE2500-LAN dezelfde afmetingen (107 x 41 x 325 mm) als de HFE2500 voedingen. Het bevestigen of verwijderen van de modules is mogelijk onder AC-spanning zonder nadelige invloed op de werking van de HFE voeding. Communicatie is mogelijk met een of meerdere voedingen in een rek of met voedingen in meerdere rekken.
 
Aan de hand van een via een ingebouwde webserver beschikbare GUI (Graphical User Interface) kan de voeding worden geprogrammeerd en de status ervan worden uitgelezen.Om niet-geautoriseerde toegang te vermijden kan de gebruiker wachtwoordbeveiliging en andere beveiligingsfuncties inschakelen. Protocollen die worden ondersteund zijn ondermeer VISA drivers, Telnet, TCP- en UDP-sockets, VXI-11 Discovery en SNMP (Simple Network Management Protocol).
 
Op het frontpaneel van de HFE-LAN zitten een Ethernet RJ-45 connector, een knop om de LAN te resetten naar de default instellingen en status-LED’s. De LED’s kunnen op afstand worden opgelicht om de LAN-locatie te achterhalen. De netwerksnelheid kan handmatig worden ingesteld, of door automatisch de snelste van de 10Base-T of 100Base-T netwerken te selecteren. Configuratie van het IP-adres kan ook handmatig, of automatisch door de module.
 
De modules zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De werktemperatuur is tussen -10 °C en +70 °C. Ze voldoen aan de IEC 61000-4-2 norm voor immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP