U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Kosteneffectieve 5 tot 25 W PC...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Kosteneffectieve 5 tot 25 W PCB-gemonteerde Class II voedingen met breed werktemperatuurbereik

Geplaatst : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de KPSB6 serie 5-6 W en de KPSB25 serie 20-25 W PCB-gemonteerde AC-DC voedingen. Ze voldoen aan de IEC 62368-1 norm voor audio/video- en ICT-apparatuur en hoeven vanwege hun Class II ingang niet te worden geaard. De KPSB kan werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +80 °C. Deze kosteneffectieve, compacte PCB-gemonteerde voedingen zijn geschikt voor toepassingen in fabrieksautomatisering, communicatie, instrumentatie, gebouwbeveiliging en industriële regelingen.

De KPSB6 meet 39,5 x 19,4 x 18,3 mm (L x B x H), heeft een uitgangsvermogen van 6 W (5 W bij 3,3 V) en is er met uitgangen van 3,3, 5, 9, 12, 15 en 24 V. De KPSB25 meet 50,8 x 27,94 x 24,9 mm (L x B x H), heeft een uitgangsvermogen van 25 W (20 W bij 5 V) en is er met uitgangen van 5, 12, 15, 24, 36 en 48 V. Naast de open-frame PCB-gemonteerde uitvoeringen zijn er ook afgesloten en chassisgemonteerde modellen met stekkeraansluiting leverbaar.

De voedingen kunnen overweg met ingangsspanningen tussen 90 en 264 VAC en hebben rendementen tot 87%. Het nullastverbruik van de KPSB6 is minder dan 75 mW; voor de KPSB25 is dat <100 mW. Het werktemperatuurbereik van de 6 W modellen is -40 °C tot +80 °C, waarbij de maximale belasting tussen 60 °C en 80°C lineair afneemt tot 50%. Voor de 25 W modellen, die een werktemperatuurbereik hebben van -30 °C tot +70 °C, is er tussen 50 °C en 70°C sprake van lineaire derating tot 50% van de maximale belasting.

Alle modellen zijn gecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De KPSB-serie voldoet ook aan de IEC/EN 60335-1 (huishoudelijke apparaten) en IEC/EN 61558-1 (veiligheid van transformatoren) normen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC en de aanraakstroom is minder dan 250 µA. De voedingen voldoen verder ook aan de EN 55032-B (Class B) EMI norm en de EN 55024 en EN 61204-3 normen op het gebied van immuniteit. .

 

PAGE TOP

PAGE TOP