U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Industriële voeding met 12 V u...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Industriële voeding met 12 V uitgang en 2040 W vermogen heeft 400/440/480 VAC 3-fase Delta- en Wye-ingangen

Geplaatst : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TPS-serie van 3 kW tot 4 kW voedingen van TDK-Lambda is uitgebreid met de TPS4000-12. De TPS4000 serie levert tot 2040 W uitgangsvermogen (12 V bij 170 A) in een 2U hoge behuizing en heeft een breed bereik Delta of Wye 350-528 VAC 3-fase ingang. Deze industriële voedingen zijn ideaal voor gebruik in vele toepassingen, waaronder test- en meetapparatuur, halfgeleiderfabricage, additive manufacturing, printers, lasers en RF-vermogensversterkers. De hoge-spanning 3-fase ingang voorkomt de noodzaak voor dure step-down transformatoren en helpt bij het gelijkmatig verdelen van de stroom over de drie fases.

De TPS4000 serie is compleet uitgevoerd, met onder andere geïsoleerde AC-fail, DC-good en faseverlies signalen, aan/uit op afstand, remote sense en een 12 V / 0,3 A standby voeding. Een PMBus™ communicatie-interface maakt bewaking op afstand mogelijk van de uitgangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorsnelheid. Bovendien kunnen de uitgangsspanning, de overstroomgrens en de aan/uit op afstand via PMBus™ worden geprogrammeerd. Met behulp van potmeters aan de voorkant of een analoge 0-5 VDC spanning kunnen ook de uitgangsspanning (van 9,6 tot 14,1 V) en de stroombegrenzing (70% tot 105%) worden ingesteld. Voor grotere vermogens kunnen maximaal acht voedingen parallel worden aangesloten. Interne O-ring FET’s maken redundante werking mogelijk.

De TPS4000-12 kan vollast werken bij omgevingstemperaturen tot 50 °C. Bij 70 °C kan nog 55% van het vermogen worden geleverd (derating). Een op basis van de interne temperatuur geregelde ventilator zorgt voor de koeling. Dit zorgt voor een lager geluidsniveau. De behuizing meet 107 x 84,4 x 335 mm en is daarmee geschikt voor 2U hoge reksystemen. De voeding weegt slechts 4 kg.

De voeding heeft een isolatiespanning van 3 kVAC tussen in- en uitgang, 2 kVAC tussen ingang en aarde en 500 VDC tussen uitgang en aarde. Alle TPS voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 62368-1 en zijn CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De TPS4000 serie is compliant met de EN55032-A (geleide en uitgestraalde emissies), SEMI F47-0706 (spanningsdips), IEC 61000-3-2 (harmonischen) en IEC 61000-4 (immuniteit) normen, en is ontworpen om te voldoen aan de MIL‑STD‑461F/G CS101, CS114 (‘army ground’), CS115 en CS116 immuniteitsnormen.

PAGE TOP

PAGE TOP