U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Essentiële DIN-rail voedingen ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Essentiële DIN-rail voedingen voor kostenefficiënte automatiseringsontwerpen

Geplaatst : 25 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de D1SE-serie enkelfasige voedingen in TDK-Lambda's uitgebreide assortiment voedingen voor DIN-railmontage. Deze instapserie wordt geleverd met een AC- en DC-ingang en is geoptimaliseerd voor essentiële functionaliteit, zonder afbreuk te doen aan prestaties of kwaliteit. De producten zijn geschikt voor continu gebruik van 120 W, 240 W of 480 W met een 24 V uitgang. Met rendementen tot 95,1% worden het energieverbruik en de interne verliezen beperkt. Hierdoor worden interne componenten minder warm, wat ten goede komt aan de lange-termijn betrouwbaarheid van het product.

Uitgerust met push-in draadaansluitingen kan de kosteneffectieve D1SE snel en betrouwbaar worden gemonteerd, waardoor de installatietijd wordt verkort. Ook is geautomatiseerde montage met robots mogelijk. Naast een conventionele nominale ingang van 100 tot 240 VAC is de D1SE veiligheidsgecertificeerd om gevoed met 93 tot 300 VDC te werken. Inspelend op de marktvraag richt de DC-ingang zich op toepassingen waarbij de voeding afkomstig is van een gemeenschappelijke DC-busspanning of een batterij. Dankzij het compacte formaat en de eenvoudige installatie is de D1SE-serie een optimale keuze voor een breed scala aan schakelkasten, machines en productiesystemen.

Het 120 W model kan 156 W leveren gedurende 80 seconden. Voor de 240 W uitvoering is dat 312 W gedurende 10 seconden en voor het 480 W model 552 W gedurende 200 seconden. De 24 V uitgang kan worden ingesteld van 22,5 V tot 29 V om te kunnen compenseren voor spanningsdalingen in de bekabeling of het gebruik van redundantiemodules of voor het instellen van niet-standaard uitgangsspanningen. Alle drie de uitvoeringen zijn verkrijgbaar met of zonder DC-OK contact. Voor toepassingen in veeleisende omgevingen is er de optie van een gecoate printplaat.

De voedingen zijn ondergebracht in een robuuste metalen behuizing met een breedte van 38 mm voor de 120 W modellen, 44 mm voor de 240 W versies en 60 mm voor de 480 W uitvoeringen. Dit smalle ontwerp bespaart ruimte op de DIN-rail voor andere componenten, wat de kosten drukt. Alle modellen zijn voorzien van een hoogwaardige elektrolytische condensator die de levensduur verlengt, waardoor de kosten voor de gebruiker nog verder dalen. De garantietermijn is drie jaar.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 5000 VDC, tussen ingang en aarde is die 3100 VDC en tussen uitgang en aarde 750 VDC. De D1SE voedingen zijn convectiegekoeld en geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen van -25 tot +70 °C, met derating boven 55 °C.

De serie is gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Ed.3) en IS 13252-1 normen en is CE- en UKCA-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De serie voldoet aan EN 55011-B en CISPR11-B voor uitgestraalde en geleide emissies, alsmede aan EN 61000-3-2 (klasse A) voor harmonische stromen en IEC/EN 61000-6-2 voor immuniteit.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda D1SE contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

 

Belangrijkste toepassingen

  • Schakelkasten, stand-alone machines en industriële systemen, informatie- en communicatietechnologie.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Boost tot 130% van het vermogen
  • Push-in draadaansluitingen
  • Hoog rendement, tot 95,1%
  • Smalle behuizingbreedtes
  • Lange levensduur van de E-condensator

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP