U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Compacte, conductiegekoelde vo...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Compacte, conductiegekoelde voedingen met een vermogen van 1000 W

Geplaatst : 27 Oct 2015

TDK Corporation introduceert de CPFE1000FI serie conductiegekoelde AC/DC voedingen. De voedingen met een uitgangsvermogen tot 1000 W zijn beschikbaar in drie compacte ontwerpen: als een laag U-profiel met of zonder deksel en als een open-frame PCB-samenstelling. De voedingen hebben geen externe luchtstroom nodig voor de koeling, zodat ze kunnen worden toegepast met een koelplaat, in afgesloten behuizingen of in vloeistofgekoelde systemen.
 
Toepassingen zijn onder andere in RF-vermogensversterkers, bij datacommunicatie of in apparatuur in ruwe industriële omgevingen waar ventilatoren niet zijn toegestaan. De CPFE1000FI is ideaal voor gebruikers die een conductiegekoelde voeding nodig hebben die volledig voldoet aan de voorschriften, maar niet de tijd of de middelen hebben om een voedingsmodule gebaseerde maatoplossing te ontwikkelen.
 
De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 90 tot 265 VAC. Ze zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 12, 24/28 of 48 V en kunnen met volle belasting werken bij basisplaattemperaturen van -40 tot +85 °C. Via een standaard I2C interface kunnen engineers verschillende gegevens van de CPFE1000FI uitlezen, zoals uitgangsstroom en -spanning, basisplaattemperatuur, serienummer, productieplaats en -tijdstip. Daarnaast zijn functies als remote on/off, ‘DC-good’ en alarmering voor te hoge temperaturen ideaal voor het controleren en besturen van de voeding in remote applicaties.
 
De CPFE1000FI in U-profiel meet 254 x 112 x 44 mm; voor de PCB-vorm is dat 254 x 107 x 40 mm. Een optionele beschermende coating helpt tegen het binnendringen van vocht of verontreinigingen. De veiligheid van de units is gecertificeerd volgens IEC/EN/US 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55022-B normen voor geleide emissies (Class A radiated) en voldoen aan zowel de IEC 61000-3-2 harmonischen- als de IEC 61000-4 immuniteitsnormen. 

 

PAGE TOP

PAGE TOP