U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Class I & II 10 tot 50 W indus...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Class I & II 10 tot 50 W industriële voedingen met lage uitgangsruis, lange levensduur en Class B EMI

Geplaatst : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de ZWS-C serie industriële AC-DC voedingen van 10, 15, 30 en 50 W. De producten voldoen aan EN55011/EN55032-B geleide en uitgestraalde EMI in een Class I of Class II (dubbel geïsoleerde) constructie, zonder dat externe filtering of afscherming nodig is. Met elektrolytische condensatoren die tot 15 jaar meegaan, is de ZWS-C geschikt voor toepassing bij fabrieksautomatisering, robotica, fabricage van halfgeleiders en test- en meetapparatuur.

Alle modellen uit de ZWS-C serie zijn er met uitgangsspanningen van 5 V, 12 V, 15 V of 24 V; model ZWS50-C heeft ook een 48 V uitvoering. De modellen ZWS10-C en ZWS15-C meten 63,5 x 45,7 x 22,1 mm (L x B x H), de ZWS30-C 76,2 x 50,8 x 24,2 mm (3 x 2") en de ZWS50-C 76,2 x 50,8 x 26,7 mm. Bij convectiekoeling en standaard montage kunnen de voedingen werken bij bedrijfstemperaturen tussen -10 °C en 70 ’C. Hierbij geldt dat tussen 50 °C ent 70 °C de maximale belasting lineair afneemt tot 50% van het vermogen. Met een externe luchtstroom van 0,8 m/s kunnen de voedingen op volle belasting werken. Het stroomverbruik bij nullast is doorgaans minder dan 0,3 W.

De voedingen hebben een isolatiespanning van 3 kVAC tussen in- en uitgang, van 2 kVAC tussen ingang en aarde en van 750 VAC tussen uitgang en aarde (Class I). Alle modellen zijn gecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN62368-1 norm voor AV- en ICT-apparatuur en de EN60335-1 voor huishoudelijke elektrische apparatuur. Daarnaast zijn ze gecertificeerd volgens IEC/EN61558-1 en IEC/EN61558-2-16, wat systeemintegratie vereenvoudigt. De ZWS-C serie voldoet ook aan de IEC 61000-3-2 (harmonischen) en IEC 61000-4 (immuniteit) en is CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Op de voedingen zit vijf jaar garantie.

PAGE TOP

PAGE TOP