U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  600 W medische en industriële ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

600 W medische en industriële programmeerbare voedingen voldoen aan de MIL-STD-810G schok- en trillingsnormen

Geplaatst : 24 Sep 2019

GXE600

GXE600

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert een robuuste optie voor de <a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/nl/products/product-details.aspx?scid=1414">GXE600 serie 600 W programmeerbare AC-DC voedingen</a>. De GXE600/HD voldoet aan de MIL‑STD‑810G schok- en trillingsnormen en is veiligheidsgecertificeerd volgens zowel de IEC 60601-1 medische normen als de IEC 62368-1 industri&euml;le normen. Deze in een 1U hoge behuizing ondergebrachte convectiegekoelde producten kunnen over een groot bereik worden geprogrammeerd via een RS-485 interface (Modbus RTU protocol) of met een 0&nbsp;&ndash;&nbsp;6&nbsp;V externe spanning. De voedingen zijn ontwikkeld voor toepassingen in medische en industri&euml;le apparatuur in ruwe omgevingen, waar voedingen met een stille werking en ventilatorloze koeling nodig zijn, die op een constante spanning en constante stroom geprogrammeerd moeten worden.<br /> <br /> De voedingen kunnen werken met een constante 24&nbsp;V of 48&nbsp;V uitgang en kunnen worden geprogrammeerd om te fungeren als een constante spanning/stroom (CVCC) bron. De spanning kan worden geregeld tussen 20% en 120% van de gespecificeerde uitgangswaarde; voor de stroomsterkte is dat tussen 20% en 100%. Parameters voor bescherming en herstel alsmede de stijgtijd van de &lsquo;slew rate&rsquo; kunnen worden ingesteld. Via de digitale communicatie-interface kunnen de voedingen de geschatte restlevensduur van de elektrolytische condensator, de bedrijfsduur en de alarmhistorie doorgeven ten behoeve van preventief onderhoud of foutzoeken.<br /> <br /> Om de effecten van het binnendringen van stof en vuil tegen te gaan, zijn de printplaten zorgvuldig gecoat om te voorkomen dat een ophoping van vervuilende stoffen de werking van de voeding belemmert. Een optionele afdekking (bij type met extensie /HDA) is beschikbaar om de kans op onbedoeld contact met de interne schakeling te verminderen. Schok- en trillingstests zijn uitgevoerd volgens MIL-STD-810G 516.7 Procedure I, VI en MIL-STD-810G 514.7 Categorie 4, 10.<br /> <br /> De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, een lekstroom van minder dan 300 &micro;A en zijn standaard uitgerust met dubbele ingangszekering. Ze kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -20&nbsp;&deg;C en +70&nbsp;&deg;C (-40&nbsp;&deg;C koude start) en hebben vanaf 50&nbsp;&deg;C een lineaire derating tot 50% van de maximale belasting bij 70&nbsp;&deg;C. Derating of externe koeling is nodig bij een ingangsspanning van minder dan 170&nbsp;VAC. De compleet uitgeruste serie heeft ook een ge&iuml;soleerde 5&nbsp;V/1&nbsp;A standby spanning, remote on/off, DC Good en AC Fail ge&iuml;soleerde signalen en de mogelijkheid om maximaal vijf apparaten parallel te schakelen. De afmetingen van de compacte behuizing van de GXE600/HD zijn 127 x 41 x 254 mm (B x H x L). Met afdekking (bij type met extensie /HDA) is dat 127,5 x 50 x 254 mm. De garantietermijn is zeven jaar.<br /> <br /> De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000&nbsp;VAC (2 x MoPP), tussen ingang en aarde is dat 2.000&nbsp;VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500&nbsp;VAC (1 x MoPP). Hiermee zijn ze geschikt voor B- en BF-geclassificeerde medische apparatuur. De voedingen voldoen ook aan de EN 55011-B, EN 55032-B, FCC Class B, VCCI-B normen voor geleide en gestraalde emissies, de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de EN 60601-1-2 (Edition 4) norm voor immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP