U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  5 V/60 A DC-DC omzetter werkt ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

5 V/60 A DC-DC omzetter werkt op een ingangsspanning tussen 200 en 425 V en is EN 62477-1 (OVC III) gecertificeerd

Geplaatst : 24 Jan 2019

Met de introductie van de TDK-Lambda PH300A280-5 DC-DC omzetter completeert TDK Corporation (TSE 6762) de PH-A280 serie 50 tot 300 W voedingsmodules, die een ingangsspanningsbereik hebben van 200 tot 425 V. Het nieuwe model is ontworpen voor toepassingen op het gebied van datacommunicatie en duurzame energie die gebruik maken van 380 V HVDC (high voltage DC).

De nieuwe omzetter levert 60 A bij 5 V. In het geval van afwijkende spanningen kan de spanning worden ingesteld tussen 2,5 en 6 V. De module is ondergebracht in een industriestandaard half-brick formaat behuizing (61,0 x 12,7 x 57,9 mm), heeft een rendement van 89% en kan op volle belasting werken bij basisplaattemperaturen tussen -40 °C en +100 °C. In een conductiegekoelde uitvoering is de omzetter geschikt voor gebruik in afgesloten outdoorbehuizingen, vloeistofgekoelde toepassingen of –met een optionele heatsink– voor convectiegekoelde applicaties.

Standaard eigenschappen van alle PH-A280 modules zijn vijf jaar garantie, remote on-off, overspannings- en overstroombeveiliging. De volledig geïsoleerde omzetters hebben een isolatiespanning van 3.000 VAC tussen in- en uitgang en zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 met CE-markering voor de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. De PH300A280 modellen voldoen bovendien aan de EN 62477-1 norm (OVC III) voor vaste installaties met een permanente aansluiting op een distributiepaneel. Hierdoor is geen omvormer nodig om ingangsspanningstransiënten te verminderen.

PAGE TOP

PAGE TOP