U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  48 V / 4 kW voeding werkt met ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

48 V / 4 kW voeding werkt met industriële 350 tot 528 VAC 3-fase Delta- of WYE-ingang

Geplaatst : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda TPS serie is uitgebreid met de TPS4000-48, die een uitgangsvermogen heeft van 4 kW (48 V / 83,3 A). Deze voeding kan automatisch werken met een industriële 3-fase nominale 400, 440 of 480 VAC ingang in een Delta- of WYE-configuratie zonder dat de bedrading hoeft te worden aangepast. Ook zijn er geen grote en kostbare step-down transformatoren nodig. De industriële voeding is geschikt voor gebruik in vele toepassingen, zoals test- en meetapparatuur, printers, lasersnijmachines, RF-vermogenversterkers en apparatuur voor halfgeleiderproductie en additive manufacturing.

De TPS4000 is standaard uitgerust met programmeerbare uitgangsspanning en -stroom, signalering voor AC fail, DC good en faseverlies, configureerbare remote on/off, een 12 V / 0,3 A standby spanning en een PMBus™ interface. Via deze communicatie-interface is remote monitoring mogelijk van de uitgangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorsnelheid. Bovendien kan via de PMBus™ de uitgangsspanning, overstroombegrenzing en remote on/off worden ingesteld. Met behulp van potmeters aan de voorkant of een analoge 0-5 VDC spanning kunnen ook de uitgangsspanning (van 38,4 tot 58 V) en de stroombegrenzing (70% tot 105%) worden ingesteld. Een interne O-ring FET vergemakkelijkt de parallelle werking van maximaal acht voedingen, wat nodig kan zijn voor redundante configuraties of voor toepassingen die meer vermogen vergen.

Zonder de busbars op de uitgang meet de voeding 107 x 84,4 x 335 mm, wat installatie in 2U hoge reksystemen mogelijk maakt. De TPS4000 weegt slechts 4 kg en heeft een rendement van 92%. De voeding kan bij omgevingstemperaturen tussen -10 °C (koude start bij -40 °C) en +50 °C op vol vermogen werken. Bij 70 °C kan nog 55% van het vermogen worden geleverd (derating). Een temperatuurgecontroleerde ventilator met variabele snelheid zorgt voor de koeling. Toepassing van een dergelijke ventilator zorgt voor een lager geluidsniveau en minder binnendringen van vervuiling. De voeding heeft een isolatiespanning van 3 kVAC tussen in- en uitgang, 2 kVAC tussen ingang en aarde en 500 VDC tussen uitgang en aarde.

De TPS voedingen met drie jaar garantie zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De TPS4000 serie is bovendien compliant met de EN55032-A EMI, SEMI F47-0706, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4 en is ontworpen om te voldoen aan de MIL‑STD‑461F/G CS101, CS114 (Army Ground), CS115 en CS116 immuniteitsnorm.

PAGE TOP

PAGE TOP